The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
  • Kombi­no­vane zaštitne sklopke (RCBO)
  • AFX432D
  • Modu­larna oprema

Kombinovana FID sklopka 4-polna 10kA B-32A 300mA, tip A AFX432D

EAN
3250611017158
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Kombinovana FID sklopka 4-polna 10kA B-32A 300mA, tip A

AFX432D

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente 1 dostupni proizvodi
  • Podna­ponski okidač 2 dostupni proizvodi
  • Radni okidač 2 dostupni proizvodi
  • Podna­ponski i prena­ponski okidači 1 dostupni proizvodi
  • Blok pomoćnih konta­kata 2 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Meha­nička dodatna oprema za nisko­na­ponske kompo­nente
  • Podna­ponski okidač
  • Radni okidač
  • Podna­ponski i prena­ponski okidači
  • Blok pomoćnih konta­kata
  • LZ060

    Distancer

    0,00 €  / *
  • MZ206

    Podnaponski okidač 230V AC

    0,00 €  / *
  • MZ205

    Podnaponski okidač 48V DC

    0,00 €  / *
  • MZ204

    Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

    0,00 €  / *
  • MZ203

    Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

    0,00 €  / *
  • MZ212

    Prenaponski okidač 230V AC

    0,00 €  / *
  • MZ202

    Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

    0,00 €  / *
  • MZ201

    Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    32 A
  • Nazivna rezi­du­alna radna struja Idn
    300 mA
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn pri 400V AC po IEC 60898-1
    10 kA
  • Nazivna struja pri -25°C
    39,90 A
  • Nazivna struja pri -20°C
    39,30 A
  • Nazivna struja pri -15°C
    38,60 A
  • Nazivna struja pri -10°C
    37,90 A
  • Nazivna struja pri -5°C
    37,20 A
  • Nazivna struja pri 0°C
    36,50 A
  • Nazivna struja pri 5°C
    35,80 A
  • Nazivna struja pri 10°C
    35,10 A
  • Nazivna struja pri 15°C
    34,30 A
  • Nazivna struja pri 20°C
    33,60 A
  • Nazivna struja pri 25°C
    32,80 A
  • Nazivna struja pri 30°C
    32 A
  • Nazivna struja pri 35°C
    31,20 A
  • Nazivna struja pri 40°C
    30,30 A
  • Nazivna struja pri 45°C
    29,40 A
  • Nazivna struja pri 50°C
    28,50 A
  • Nazivna struja pri 55°C
    27,50 A
  • Nazivna struja pri 60°C
    26,50 A
  • Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-1
    10 kA
Arhi­tek­tura
  • Krivulja
    B
  • Neutralan položaj
    Lijevo, Desno
  • Tip pola
    4P
  • Broj zašti­ćenih polova
    4
Kapa­citet
  • Broj modula
    4
Sigur­nost
  • Vrsta rezi­du­alne struje
    A
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Napon
  • Vrsta napa­janja
    AC
  • Nazivni radni napon Ue
    230 - 400 V
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    500 V
  • Vrijed­nost dielek­trične čvrstoće strujne frek­ven­cije
    2 kV
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    4.000 V
Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
    10 kA
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment donje kleme
    2 - 2 Nm
  • Nazivni zatezni moment gornje kleme
    2 - 2 Nm
  • Nazivni zatezni moment
    2 - 2 Nm
  • Moguća montaža 360°
    Da
  • Vrsta gornjeg priključka za modu­larne uređaje
    Vijčana stezaljka
  • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
    bicon­nect
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 50 Hz
Veza
  • Presjek vijčanog ulaza, za flek­si­bilne provod­nike
    1 - 16 mm²
  • Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče
    1 - 25 mm²
Uvjeti kori­štenja
  • Klasa ogra­ni­čenja I²t ener­gije
    3
  • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
    2
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 40 °C
Dimen­zije
  • Visina
    84 mm
  • Širina
    71 mm
  • Dubina
    70 mm
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    14,60 W

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
PDF
2,24 MB
Hager REACH declaration AFX432D
PDF
Hager RoHS report AFX432D
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika AFX432D  | Hager

    Slika proizvoda AFX432D

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet AFX432D  | Hager

    Hager Product data sheet AFX432D

    Kombinovana FID sklopka 4P 10kA B-32A 300mA tip A

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

    PDF
    1,72 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-09-23

    PDF
    378,93 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-03

    PDF
    790,55 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    ADS910D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-10A 30mA, tip A, quickconnect
    ADS910D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-10A 30mA tip A QC
  • 2
    ADS913D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-13A 30mA, tip A, quickconnect
    ADS913D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-13A 30mA tip A QC
  • 3
    ADS916D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 30mA, tip A, quickconnect
    ADS916D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 30mA tip A QC
  • 4
    ADA516D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA B-16A 30mA, tip A
    ADA516D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA B-16A 30mA tip A
  • 5
    ADA982D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-32A 30mA, tip A
    ADA982D
    Kombinovana zaštitna sklopka, 1P+N 6kA C-32A 30mA, tip A

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina