Kombinovana FID sklopka 4-polna 10kA B-6A 300mA, tip A AFX406D
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi -
Podnaponski okidač 2 dostupni proizvodi -
Radni okidač 2 dostupni proizvodi -
Podnaponski i prenaponski okidači 1 dostupni proizvodi -
Blok pomoćnih kontakata 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja6 A
-
Nazivna rezidualna radna struja Idn300 mA
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 400V AC po IEC 60898-110 kA
-
Nazivna struja pri -25°C7,30 A
-
Nazivna struja pri -20°C7,20 A
-
Nazivna struja pri -15°C7,10 A
-
Nazivna struja pri -10°C7 A
-
Nazivna struja pri -5°C6,90 A
-
Nazivna struja pri 0°C6,80 A
-
Nazivna struja pri 5°C6,60 A
-
Nazivna struja pri 10°C6,50 A
-
Nazivna struja pri 15°C6,40 A
-
Nazivna struja pri 20°C6,30 A
-
Nazivna struja pri 25°C6,10 A
-
Nazivna struja pri 30°C6 A
-
Nazivna struja pri 35°C5,90 A
-
Nazivna struja pri 40°C5,70 A
-
Nazivna struja pri 45°C5,60 A
-
Nazivna struja pri 50°C5,40 A
-
Nazivna struja pri 55°C5,30 A
-
Nazivna struja pri 60°C5,10 A
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-110 kA
Arhitektura
-
KrivuljaB
-
Broj polova4
-
Neutralan položajLijevo, Desno
-
Tip pola4P
-
Broj zaštićenih polova4
Kapacitet
-
Broj modula4
Sigurnost
-
Vrsta rezidualne strujeA
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Napon
-
Vrsta napajanjaAC
-
Nazivni radni napon Ue230 - 400 V
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Vrijednost dielektrične čvrstoće strujne frekvencije2 kV
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.000 V
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-110 kA
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment donje kleme2 - 2 Nm
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme2 - 2 Nm
-
Nazivni zatezni moment2 - 2 Nm
-
Moguća montaža 360°Da
-
Vrsta gornjeg priključka za modularne uređajeVijčana stezaljka
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajebiconnect
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Veza
-
Presjek vijčanog ulaza, za fleksibilne provodnike1 - 16 mm²
-
Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče1 - 25 mm²
Uvjeti korištenja
-
Klasa ograničenja I²t energije3
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
-
Radna temperatura-25 - 40 °C
Dimenzije
-
Visina84 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina70 mm
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
Snaga
-
Ukupni gubitak snage pri IN6,80 W
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda AFX406D
-
Product datasheet
Hager Tehnički list proizvoda AFX406D
Kombinovana FID sklopka 4P 10kA B-6A 300mA tip A
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,72 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-09-23
PDF378,93 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-03
PDF790,55 kB
Više dokumentacije