Kombinovana FID sklopka 4-polna 10kA B-40A 30mA, tip A ADX440D
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Mehanička dodatna oprema za niskonaponske komponente 1 dostupni proizvodi -
Podnaponski okidač 1 dostupni proizvodi -
Radni okidač 2 dostupni proizvodi -
Podnaponski i prenaponski okidači 1 dostupni proizvodi -
Blok pomoćnih kontakata 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Tip pola4P
-
Broj zaštićenih polova4
-
KrivuljaB
Sigurnost
-
Vrsta rezidualne strujeA
-
Ingress Protection (IP) klasaIP2X
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-110 kA
Napon
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.000 V
-
Nazivni radni napon Ue230 - 400 V
-
Kategorija prenapona prema standardu IEC 60947-13
-
Vrsta napajanjaAC
-
Vrijednost dielektrične čvrstoće strujne frekvencije2 kV
Električna struja
-
Nazivna struja In40 A
-
Nazivna rezidualna radna struja Idn30 mA
-
Nazivna struja pri -25°C50,07 A
-
Nazivna struja pri -20°C49,15 A
-
Nazivna struja pri -15°C48,24 A
-
Nazivna struja pri -10°C47,32 A
-
Nazivna struja pri -5°C46,41 A
-
Nazivna struja pri 0°C45,49 A
-
Nazivna struja pri 5°C44,58 A
-
Nazivna struja pri 10°C43,66 A
-
Nazivna struja pri 15°C42,75 A
-
Nazivna struja pri 20°C41,83 A
-
Nazivna struja pri 25°C40,92 A
-
Nazivna struja pri 30°C40 A
-
Nazivna struja pri 35°C38,81 A
-
Nazivna struja pri 40°C37,61 A
-
Nazivna struja pri 45°C36,42 A
-
Nazivna struja pri 50°C35,23 A
-
Nazivna struja pri 55°C34,03 A
-
Nazivna struja pri 60°C32,84 A
-
Korekcioni faktor nazivne struje za 2 uređaja postavljena jedan pored drugog0,80
-
Min./maks. granična vrijednost AC termičke operacije1,13 - 1,45 A
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-110 kA
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN17,70 W
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment donje kleme2 - 2 Nm
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme2 - 2 Nm
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajebiconnect
Uvjeti korištenja
-
Maks. visina2.000 m
-
Klasa ograničenja I²t energije3
-
Radna temperatura-25 - 40 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-55 - 70 °C
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa2.000
-
Broj mehaničkih operacija4.000
Veza
-
Presjek vijčanog ulaza, za fleksibilne provodnike1 - 16 mm²
-
Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče1 - 25 mm²
-
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče1 - 16 mm²
-
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče1 - 25 mm²
Kapacitet
-
Broj modula4
Dimenzije
-
Visina84 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina70 mm
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda ADX440D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda ADX440D
Kombinovana FID sklopka 4P 10kA B-40A 30mA tip A
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,72 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-03
PDF790,55 kB
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF691,69 kB
Više dokumentacije