Komb.FID skl. 4P 10kA B-10A 30mA tip A • ADX410D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
              • Pogledajte sve kategorije
              • Distribucija energije
                • Mali razvodni ormari do 63 A i multimedija ormari
                  • Mali nadgradni razvodni ormari i dodatna oprema
                  • cosmos
                  • golf razvodni ormari
                  • volta i dodatna oprema
                  • volta multimedija i dodatna oprema
                  • volta hybrid i dodatna oprema
                  • vector NŽ i dodatna oprema
                  • QuickConnect kleme
                • Mali razvodni ormari do 160 A i multimedija ormari
                  • vega
                  • Ugradni/montaža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
                  • Nadgradni ormari i dodatna oprema
                • Multimedija razvodni ormari
                  • volta multimedija
                  • Multimedija ormari univers fw
                  • volta.hybrid
                • Razvodni ormari do 1600 A
                  • orion+
                  • quadro 5
                  • quadro - sistemi za distribuciju energije
                  • quadro - oprema za distribuciju energije
                  • Set univers N i dodatna oprema
                  • univers N i dodatna oprema
                  • Ormari FK
                  • Ormari orion.tech
                • Priključna tehnika
                  • Glavne razvodne kleme i dodatna oprema
                  • Klemni blokovi i dodatna oprema
                  • PE i N kleme, quickconnect i dodatna oprema
                  • PE i N kleme vijčane i dodatna oprema
                  • Kleme plug-in tehnologija i dodatna oprema
                  • Kleme vijčane i dodatna oprema
                  • Distributivni blokovi
                  • Sabirnice
              • Ormari za automatizaciju
                • Mali čelični ormari
                  • orion.tech
                • Veliki čelični ormari
                  • FK ormari
              • Univerzalni ormari
                • Poliester
                  • orion+ poliester
                  • orion+ i dodatna oprema
                • Čelični ormari
                  • orion plus
              • Glavne sklopke
                • NH rastavljači i D/D0 osigurači
                  • NH rastavljači i dodatna oprema
                  • NH nožasti osigurači i dodatna oprema
                  • D/D0 osnove osigurača
                  • D/D0 topljivi osigurači i dodatna oprema
                  • Cilindrični osigurači i nosači
                • Učinski prekidači
                  • Učinski prekidači
                  • Dodatna oprema za učinske prekidače
                  • Prekidači snage u dizajnu učinskih prekidača
                • Motorne zaštitne sklopke
                  • Motorne zaštitne sklopke i dodatna oprema
                • Preklopne i rastavne sklopke
                  • Rastavne sklopke
                  • Dodaci za rastavne sklopke
                  • Preklopne sklopke
                  • Dodaci za preklopne sklopke
                  • Automatske preklopne sklopke do 1600 A
                • Kontakteri
                  • Dodatna oprema za kontaktere
                  • Kontakter za primjenu u rasvjeti 3P
                  • Kontakteri
                  • Termički/bimetalni relej
              • Modularna oprema
                • Prekidači i uređaji za signalizaciju
                  • Prekidači, tasteri i signalizatori
                  • Uređaji za zvučnu signalizaciju
                  • Pomoćni kontakti i dodatna oprema
                  • Instalacioni releji, kontakteri i dodatna oprema
                  • Transformatori, utičnice i kompaktna svjetiljka
                  • Dimeri i upravljačke jedinice
                  • Vremenski automati i releji
                  • Tajmeri analogni - digitalni - KNX
                  • Sumračni prekidači i dodatna oprema
                  • Preklopke, sklopke sa ključem i dodatna oprema
                  • Modularne preklopne sklopke
                  • Kontakteri
                • Osigurači/zaštitni uređaji i dodatna oprema
                  • Automatski osigurači (MCB)
                  • FID Zaštitne sklopke (RCCB)
                  • Kombinovane zaštitne sklopke (RCBO)
                  • Uređaj za zaštitu od prenapona (SPD)
                  • Cilindrični osigurač
                  • Motorne zaštitne sklopke i pribor
                • Brojila i mjerni uređaji
                  • Brojila električne energije
                  • Multifunkcijski mjerni uređaji i dodatna oprema
                  • Strujni transformatori i pribor
                  • Voltmetri i ampermetri i pribor
              • Punjači za električna vozila (EVCS)
                • Punjači za električna vozila
                  • witty start punjač
                  • witty solar punjač
                  • witty share punjač
                  • witty park punjač
                • Rezervni dijelovi i dodatna oprema
                  • Dodatna oprema za punjače
                  • Rezervni dijelovi za punjače
                • Upravljanje punjenjem
                  • Povezani sistem upravljanja punjenjem
                  • Upravljanje punjenjem bez konekcije/povezivanja
              • Upravljanje i nadzor energije
                • Upravljanje punjenjem
                  • Povezani sistem upravljanja punjenjem
                  • Upravljanje punjenjem bez konekcije/povezivanja
                • flow upravljanje energijom
                  • witty solar
                  • witty start
                  • flow upravljanje punjenjem
                  • Rezervni dijelovi i dodatna oprema
                • Uređaji za nadzor energije
                  • Brojila električne energije
                  • Strujni transformatori i pribor
                  • Volti i amper mjerači i pribor
                • Upravljanje grijanjem
                  • Termostati
                  • Upravljanje rasvjetom
              • Prekidači i utičnice
                • lumina soul
                  • lumina soul - Okviri
                  • lumina soul - Utičnice
                  • lumina soul - Upravljanje rasvjetom
                  • lumina soul - Upravljanje žaluzinama
                  • lumina soul - Dimeri
                  • lumina soul - senzori pokreta
                  • lumina soul - Komunikacijska tehnologija
                  • lumina soul - Hotelska primjena
                  • lumina soul - HVAC kontrola
                  • lumina soul - Dodatni proizvodi
                • lumina intense
                  • lumina intense - Okviri
                  • lumina intense - Utičnice
                  • lumina intense - Upravljanje rasvjetom
                  • lumina intense - Upravljanje žaluzinama
                  • lumina intense - Dimeri
                  • lumina intense - senzori pokreta
                  • Komunikacijska tehnologija
                  • lumina intense - Hotelska primjena
                  • lumina intense - HVAC kontrola
                  • lumina intense - Dodatni proizvodi
                • Modularni program prekidača - gallery
                  • gallery - Okviri
                  • gallery - Nosači i zidne kutije
                  • gallery - Mehanizmi
                  • gallery - Tipke/maske
                  • gallery - Dodatna oprema
                  • gallery - Instalacija uređaja
                  • gallery - Antibakterijska izvedba
                  • gallery - Grupno pakovanje
                • Berker S.1
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker S.1
                  • Utičnice - Berker S.1
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker S.1
                  • Dimeri - Berker S.1
                  • Senzori pokreta - Berker S.1
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker S.1
                  • HVAC upravljanje - Berker S.1
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker S.1
                  • Sigurnosni sistemi - Berker S.1
                  • Hotelska primjena - Berker S.1
                  • Instalacija za bolnice - Berker S.1
                  • Primjena za život bez barijera - Berker S.1
                  • Dodatni proizvodi - Berker S.1
                  • Kompletni proizvodi - Berker S.1
                • Berker B.3
                  • Okviri - Berker B.3
                  • Utičnice - Berker B.3
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker B.3
                  • Dimeri - Berker B.3
                  • Senzori pokreta - Berker B.3
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker B.3
                  • HVAC upravljanje - Berker B.3
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker B.3
                  • Sigurnosni sistemi - Berker B.3
                  • Hotelska primjena - Berker B.3
                  • Primjena za život bez barijera - Berker B.3
                  • Dodatni proizvodi - Berker B.3
                • Berker B.7
                  • Okviri - Berker B.7
                  • Utičnice - Berker B.7
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker B.7
                  • Dimeri - Berker B.7
                  • Senzori pokreta - Berker B.7
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker B.7
                  • HVAC upravljanje - Berker B.7
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker B.7
                  • Sigurnosni sistemi - Berker B.7
                  • Hotelska primjena - Berker B.7
                  • Primjena za život bez barijera - Berker B.7
                  • Dodatni proizvodi - Berker B.7
                • Berker Q.1
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker Q.1
                  • Utičnice - Berker Q.1
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Q.1
                  • Dimeri - Berker Q1
                  • Senzori pokreta - Berker Q.1
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Q.1
                  • HVAC upravljanje - Berker Q.1
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker Q.1
                  • Sigurnosni sistemi - Berker Q.1
                  • Hotelska primjena - Berker Q.1
                  • Instalacija za bolnice - Berker Q.1
                  • Primjena za život bez barijera - Berker Q.1
                  • Dodatni proizvodi - Berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker Q.3
                  • Utičnice - Berker Q3
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Q.3
                  • Dimeri - Berker Q3
                  • Senzori pokreta - Berker Q.3
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Q.3
                  • HVAC upravljanje - Berker Q.3
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker Q.3
                  • Sigurnosni sistemi - Berker Q.3
                  • Hotelska primjena - Berker Q.3
                  • Instalacija za bolnice - Berker Q.3
                  • Primjena za život bez barijera - Berker Q.3
                  • Dodatni proizvodi - Berker Q.3
                • Berker Q.7
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Q.7
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Q.7
                  • HVAC upravljanje - Berker Q.7
                  • Primjena za život bez barijera - Berker Q.7
                  • Dodatni proizvodi - Berker Q.7
                • Berker K.1
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker K.1
                  • Utičnice - Berker K.1
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker K.1
                  • Dimeri - Berker K.1
                  • Senzori pokreta - Berker K.1
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker K.1
                  • HVAC upravljanje - Berker K.1
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker K.1
                  • Sigurnosni sistemi - Berker K.1
                  • Hotelska primjena - Berker K.1
                  • Instalacija za bolnice - Berker K.1
                  • Primjena za život bez barijera - Berker K.1
                  • Dodatni proizvodi - Berker K.1
                • Berker K.5
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker K.5
                  • Utičnice - Berker K.5
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker K.5
                  • Dimeri - Berker K.5
                  • Senzori pokreta - Berker K.5
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker K.5
                  • HVAC upravljanje - Berker K.5
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker K.5
                  • Sigurnosni sistemi - Berker K.5
                  • Hotelska primjena - Berker K.5
                  • Primjena za život bez barijera - Berker K.5
                  • Dodatni proizvodi - Berker K.5
                • Berker R.1
                  • Okviri - Berker R.1
                  • Utičnice - Berker R.1
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker R.1
                  • Dimeri - Berker R.1
                  • Senzori pokreta - Berker R.1
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker R.1
                  • HVAC upravljanje - Berker R.1
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker R.1
                  • Hotelska primjena - Berker R.1
                  • Primjena za život bez barijera - Berker R.1
                  • Dodatni proizvodi - Berker R.1
                • Berker R.3
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker R.3
                  • Utičnice - Berker R.3
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker R.3
                  • Dimeri - Berker R.3
                  • Senzori pokreta - Berker R.3
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker R.3
                  • HVAC upravljanje - Berker R.3
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker R.3
                  • Hotelska primjena - Berker R.3
                  • Primjena za život bez barijera - Berker R.3
                  • Dodatni proizvodi - Berker R.3
                • Berker Serija 1930
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker Serija 1930
                  • Utičnice - Berker Serija 1930
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Serija 1930
                  • Dimeri - Berker Serija 1930
                  • Senzori pokreta - Berker Serija 1930
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Serija 1930
                  • HVAC upravljanje - Berker Serija 1930
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker Serija 1930
                  • Hotelska primjena - Berker Serija 1930
                  • Dodatni proizvodi - Berker Serija 1930
                • Berker Serija Glas
                  • Okviri - Berker Serija Glas
                  • Utičnice - Berker Serija Glas
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Serija Glas
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Serija Glas
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker Serija Glas
                  • Hotelska primjena - Berker Serija Glas
                  • Dodatni proizvodi - Berker Serija Glas
                • Berker Serija R.Classic
                  • Okviri - Berker Serija R.Classic
                  • Utičnice - Berker Serija R.Classic
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Serija R.Classic
                  • Dimeri - Berker Serija R.Classic
                  • Senzori pokreta - Berker Serija R.Classic
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Serija R.Classic
                  • HVAC kontrola - Berker Serija R.Classic
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker Serija R.Classic
                  • Hotelska primjena - Berker Serija R.Classic
                  • Dodatni proizvodi - Berker Serija R.Classic
                • Berker TS
                  • Ploče i tasteri - Berker TS
                  • Dodatni proizvodi - Berker TS
                • Berker Integro
                  • Okviri i NŽ kućišta - Berker Integro
                  • Utičnice - Berker Integro
                  • Utičnica 12 V - Berker Integro
                  • Upravljanje rasvjetom - Berker Integro
                  • Upravljanje žaluzinama - Berker Integro
                  • Komunikacijska tehnologija - Berker Integro
                  • Dodatni proizvodi - Berker Integro
                • Priključni sistemi
                  • Kutije za priključivanje peći
                  • CEE utikači i utičnice
                  • Utičnice za izjednačavanje potencijala
                  • Dodatna oprema za priključne sisteme
                • Instalacija u suhim prostorijama
                  • Utičnice SCHUKO
                  • Prekidači i tasteri
                  • Kombinacija izmjenični prekidač/utičnica
                  • Signalna svjetla
                  • Dodatna oprema za prekidače i utičnice za instalaciju u suhim prostorijama
                • Instalacija u mokrim prostorijana
                  • PŽ montaža IP44
                  • NŽ montaža IP55
              • Pametno upravljanje objektima
                • Sistemski uređaji
                  • Sistemski uređaji i sučelja/interfejsi
                  • Napajanje
                • Aktori
                  • Aktori
                  • Dimer aktori
                  • Dali aktori
                  • ‌Upravljanje rasvjetom
                  • Upravljanje roletnama/žaluzinama
                  • Upravljanje grijanjem
                • Vizualizacija
                  • Vizualizacija Domovea
                • Senzori
                  • Taster senzori
                  • Taster senzori B.IQ
                  • Touch senzori R.1/R.3
                  • Stakleni dodirni senzori
                  • Regulator sobne temperature
                  • Senzori pokreta i prisustva
                  • Meteorološke stanice
                  • Binarni ulazi
                  • Vremenski prekidači/tajmeri
                  • Mjerenje energije
                  • gallery KNX
                • Radio rješenja
                  • KNX radio - quicklink
                • Dodatna oprema za upravljanje objektima
                  • Dodatna oprema za upravljanje objektima
              • Upravljanje kablovima i sobni priključni sistemi
                • Sistemi kanala
                  • Instalacioni kanali - LF
                  • Sistem kablovskih kanala - LFF
                  • Sistem kanala - tehalit.ateha
                  • Kanali za obilazak oko vrata sa dodatnom opremom
                  • tehalit.CLM clima
                • Rješenja zidnih kanala za stambene zgrade
                  • Lajsna kanali
                  • Nosači uređaja za lajsna kanale
                  • LED komponente za lajsna kanale
                  • tehalit.ateha i elementi za oblikovanje
                  • Nosači uređaja ateha
                  • Ugaoni kanali sa dodatnom opremom
                • Rješenja zidnih kanala za komercijalne objekte
                  • GBA-GBD - parapetni kanali PVC + ALU
                  • GBA-GBD - nosači uređaja za parapetne kanale PVC + ALU
                  • Dodatna oprema za zidna rješenja
                  • BR sistem kanala
                  • Sistem BRP - zidni kanali
                • Stropni i podni instalacijski stubovi
                  • Podni priključni stubovi - standardni - DAP
                • Rješenja za radna mjesta
                  • Priključni moduli
                • Podni instalacioni sistemi
                  • Sistem kanala za ugradnju ispod estriha
                  • Nadpodni sistemi kanala
                  • Sistemi za ugradnju u podignuti pod
                  • Podne kutije
                  • Kućišta uređaja, ugrađeni uređaji i dodatna oprema
                • Instalacija uređaja
                  • Utičnice za kanale, modularne ploče i pribor za spajanje
                  • Kutije za montažu uređaja, modularni okviri i srednji element
                  • Instalacija uređaja sa modularnim okvirom 55 x 55 mm
                  • Instalacija uređaja gallery
                  • Instalacija uređaja prekidača/tastera Berker sa okvirima Berker Q.3
                  • Instalacija uređaja za ugradbene umetke
                  • Kutije za montažu uređaja za CEE uređaje
                • Rješenja za ormare
                  • Perforirani kanali
                  • Plastični, bezhalogeni perforirani kanali
                  • Dodatna oprema i alati za rješenja za ormare
              • Senzori pokreta i prisustva
                • Unutrašnji i vanjski senzori
                  • Stropni senzori
                  • Zidni senzori
                • Dodatna oprema za senzore pokreta i prisustva
                  • Dodatna oprema za montažu
                • LED reflektori
                  • Reflektori sa senzorom
                  • Reflektori bez senzora
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            Account
            • Katalog
            • Modu­larna oprema
            • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
            • Kombi­no­vane zaštitne sklopke (RCBO)
            • ADX410D
            ADX410D - Kombinovana FID sklopka 4P 10kA B-10A 30mA tip A
            ADX410D - Kombinovana FID sklopka 4P 10kA B-10A 30mA tip A

            Kombinovana FID sklopka 4P 10kA B-10A 30mA tip A

            ADX410D

            ADX410D - Kombinovana FID sklopka 4P 10kA B-10A 30mA tip A
            ADX410D - Kombinovana FID sklopka 4P 10kA B-10A 30mA tip A
            • Modu­larna oprema

            Kombinovana FID sklopka 4P 10kA B-10A 30mA tip A ADX410D

            EAN
            3250611016946
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • 7 dostupni proizvodi
            • Podna­ponski i prena­ponski relej 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Podna­ponski i prena­ponski relej
            • LZ060

              Distancer

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ201

              Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ202

              Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ203

              Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ204

              Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ205

              Podnaponski okidač 48V DC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ206

              Podnaponski okidač 230V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ212

              Bobina detecção de sobretensão 230V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • MZ212

              Bobina detecção de sobretensão 230V AC

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              10 A
            • Nazivna rezi­du­alna radna struja Idn
              30 mA
            • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn pri 400V AC po IEC 60898-1
              10 kA
            • Nazivna struja -25&n­b­s­p;°C
              12,30 A
            • Nazivna struja pri -20°C
              12,10 A
            • Nazivna struja -15&n­b­s­p;°C
              11,90 A
            • Nazivna struja -10&n­b­s­p;°C
              11,70 A
            • Nazivna struja -5&n­b­s­p;°C
              11,50 A
            • Nazivna struja pri 0°C
              11,30 A
            • Nazivna struja 5&nb­s­p;°C
              11,10 A
            • Nazivna struja 10&n­b­s­p;°C
              10,90 A
            • Nazivna struja 15&n­b­s­p;°C
              10,70 A
            • Nazivna struja pri 20°C
              10,50 A
            • Nazivna struja 25&n­b­s­p;°C
              10,20 A
            • Nazivna struja 30&n­b­s­p;°C
              10 A
            • Nazivna struja 35&n­b­s­p;°C
              9,80 A
            • Nazivna struja pri 40°C
              9,50 A
            • Nazivna struja pri 45°C
              9,20 A
            • Nazivna struja pri 50°C
              9 A
            • Nazivna struja 55&n­b­s­p;°C
              8,70 A
            • Nazivna struja pri 60&n­b­s­p;°C
              8,40 A
            • Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-1
              10 kA
            Arhi­tek­tura
            • Krivulja
              B
            • Neutralan položaj
              Lijevo, Desno
            • Tip pola
              4P
            • Broj zašti­ćenih polova
              4
            Kapa­citet
            • Broj modula
              4
            Sigur­nost
            • Vrsta rezi­du­alne struje
              A
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            Napon
            • Vrsta napa­janja
              AC
            • Nazivni radni napon Ue
              230 - 400 V
            • Nazivni izola­cijski napon Ui
              500 V
            • Vrijed­nost dielek­trične čvrstoće strujne frek­ven­cije
              2 kV
            • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
              4.000 V
            Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
            • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
              10 kA
            Insta­la­cija, montaža
            • Nazivni zatezni moment donje kleme
              2 - 2 Nm
            • Nazivni zatezni moment gornje kleme
              2 - 2 Nm
            • Nazivni zatezni moment
              2 - 2 Nm
            • Moguća montaža 360°
              Da
            • Vrsta gornjeg priključka za modu­larne uređaje
              Vijčana stezaljka
            • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
              bicon­nect
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 50 Hz
            Veza
            • Presjek vijčanog ulaza, za flek­si­bilne provod­nike
              1 - 16 mm²
            • Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče
              1 - 25 mm²
            Uvjeti kori­štenja
            • Klasa ogra­ni­čenja I²t ener­gije
              3
            • Stepen zaga­đenja prema IEC 60664/IEC 60947-2
              2
            • Radna tempe­ra­tura
              -25 - 40 °C
            Dimen­zije
            • Visina
              84 mm
            • Širina
              71 mm
            • Dubina
              70 mm
            Pove­zi­vost
            • Vrsta veze
              Vijčana stezaljka
            Snaga
            • Ukupni gubitak snage pri IN
              9,70 W

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
            PDF
            2,24 MB
            REACH declaration ADX410D (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ADX410D (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika ADX410D  | Hager

              Slika proizvoda ADX410D

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11  | Hager

              Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

              PDF
              1,72 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-09-23

              PDF
              378,93 kB
              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-03

              PDF
              790,55 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              ADS916D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 30mA tip A QC
              ADS916D
              Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 30mA tip A QC
            • 2
              ADS966D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 30mA tip A QC
              ADS966D
              Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 30mA tip A QC
            • 3
              ACA916D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A
              ACA916D
              Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A
            • 4
              ACS916D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A QC
              ACS916D
              Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A QC
            • 5
              ACS966D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 10mA tip A QC
              ACS966D
              Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 10mA tip A QC

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina