Komb.FID s. 1P+N 6kA C-10A 30mA tip A QC • ADS960D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
  • Kombi­no­vane zaštitne sklopke (RCBO)
  • ADS960D

Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-10A 30mA tip A QC

ADS960D

  • Modu­larna oprema

Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-10A 30mA tip A QC ADS960D

EAN
3250611068204
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • 9 dostupni proizvodi
  • Podna­ponski i prena­ponski relej 1 dostupni proizvodi
  • Modu­larne sabir­nice za faze 1 dostupni proizvodi
  • Završna kapa za sabir­ni­ce/fazne šine 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Podna­ponski i prena­ponski relej
  • Modu­larne sabir­nice za faze
  • Završna kapa za sabir­ni­ce/fazne šine
  • MZ201

    Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ202

    Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ203

    Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ204

    Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ205

    Podnaponski okidač 48V DC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ206

    Podnaponski okidač 230V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ212

    Bobina detecção de sobretensão 230V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZN176

    Fil de verrouillage pour produits modulaires

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • AZ002

    Kit cobre bornes cinzento p/disj. difer.

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • AZ010

    Kit cobre bornes amarelo p/disj. difer.

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KDN263A

    Sabirnica, viličasta, 2P, 63A, 10mm², 12M

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KZN023

    Završna kapa za fazne šine, 2/3-polna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • MZ212

    Bobina detecção de sobretensão 230V AC

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KDN263A

    Sabirnica, viličasta, 2P, 63A, 10mm², 12M

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KZN023

    Završna kapa za fazne šine, 2/3-polna

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Arhi­tek­tura
  • Tip pola
    1P+N
  • Krivulja
    C
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    10 A
  • Nazivna rezi­du­alna radna struja Idn
    30 mA
  • Nazivna struja -25&n­b­s­p;°C
    12 A
  • Nazivna struja pri -20°C
    11,80 A
  • Nazivna struja -15&n­b­s­p;°C
    11,70 A
  • Nazivna struja -10&n­b­s­p;°C
    11,50 A
  • Nazivna struja -5&n­b­s­p;°C
    11,30 A
  • Nazivna struja pri 0°C
    11,10 A
  • Nazivna struja 5&nb­s­p;°C
    11 A
  • Nazivna struja 10&n­b­s­p;°C
    10,80 A
  • Nazivna struja 15&n­b­s­p;°C
    10,60 A
  • Nazivna struja pri 20°C
    10,40 A
  • Nazivna struja 25&n­b­s­p;°C
    10,20 A
  • Nazivna struja 30&n­b­s­p;°C
    10 A
  • Nazivna struja 35&n­b­s­p;°C
    9,90 A
  • Nazivna struja pri 40°C
    9,70 A
  • Nazivna struja pri 50°C
    9,40 A
  • Nazivna struja 55&n­b­s­p;°C
    9,30 A
  • Nazivna struja pri 60&n­b­s­p;°C
    9,10 A
  • Korek­cioni faktor nazivne struje za 2 uređaja postav­ljena jedan pored drugog
    1
  • Korek­cioni faktor nazivne struje za 3 uređaja postav­ljena jedan pored drugog
    0,95
  • Faktor korek­cije nazivne struje za 4 i 5 uređaja postav­ljenih jedan pored drugog
    0,90
  • Faktor korek­cije nazivne struje za 6 uređaja postav­ljena jedan pored drugog
    0,85
  • Min./maks. granična vrijed­nost AC termičke opera­cije
    1,13 - 1,45 A
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-1
    6 kA
Sigur­nost
  • Vrsta rezi­du­alne struje
    A
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP2X
Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
  • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
    6 kA
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    quickconnect
Napon
  • Nazivni izola­cijski napon Ui
    500 V
  • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
    4.000 V
  • Maks. radni napon
    240 V
  • Nazivni radni napon Ue
    240 - 240 V
  • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
    3
Snaga
  • Ukupni gubitak snage pri IN
    3,40 W
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 50 Hz
Uvjeti kori­štenja
  • Maks. visina
    2.000 m
  • Klasa ogra­ni­čenja I²t ener­gije
    3
  • Radna tempe­ra­tura
    -25 - 40 °C
  • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
    -25 - 70 °C
Izdr­ž­lji­vost
  • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
    2.000
  • Broj meha­ničkih opera­cija
    2.000
Veza
  • Presjek vijčanog ulaza, za flek­si­bilne provod­nike
    1,5 - 4,0 mm²
  • Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče
    1,5 - 4,0 mm²
  • Presjek izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
    1 - 16 mm²
  • Presjek vijčanog izlaza, za masivne vodiče
    1 - 25 mm²
Insta­la­cija, montaža
  • Nazivni zatezni moment
    2,1 - 2,1 Nm
  • Vrsta gornjeg priključka za modu­larne uređaje
    quickconnect
  • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
    bicon­nect, ‌quic­k­bu­sbar
Kapa­citet
  • Broj modula
    2
Dimen­zije
  • Visina
    94 mm
  • Širina
    35 mm
  • Dubina
    68 mm
Kompa­ti­bil­nost
  • Prik­ladno za DIN šinu
    Da

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
PDF
2,24 MB
REACH declaration ADS960D (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,40 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika ADS960D  | Hager

    Slika proizvoda ADS960D

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

    PDF
    1,45 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-09-23

    PDF
    268,16 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    ADS916D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 30mA tip A QC
    ADS916D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 30mA tip A QC
  • 2
    ADS966D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 30mA tip A QC
    ADS966D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 30mA tip A QC
  • 3
    ACA916D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A
    ACA916D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A
  • 4
    ACS916D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A QC
    ACS916D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-16A 10mA tip A QC
  • 5
    ACS966D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 10mA tip A QC
    ACS966D
    Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-16A 10mA tip A QC

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina