The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Modu­larna oprema
  • Osigu­ra­či/za­štitni uređaji i dodatna oprema
  • Kombi­no­vane zaštitne sklopke (RCBO)
  • ADS940D
  • Modu­larna oprema

Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-40A 30mA, tip A, quickconnect ADS940D

EAN
3250611068181
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-40A 30mA, tip A, quickconnect

ADS940D

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (12)
    • Podna­ponski okidač 2 dostupni proizvodi
    • Radni okidač 2 dostupni proizvodi
    • Podna­ponski i prena­ponski okidači 1 dostupni proizvodi
    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona 1 dostupni proizvodi
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje 2 dostupni proizvodi
    • Blok pomoćnih konta­kata 2 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Podna­ponski okidač
    • Radni okidač
    • Podna­ponski i prena­ponski okidači
    • Funk­cije bloka­de/pa­ra­lelnog pogona
    • Poklop­ci/kape za plom­bi­ranje
    • Blok pomoćnih konta­kata
    • Završna kapa za sabir­ni­ce/fazne šine
    • Modu­larne sabir­nice za faze
    • MZ206

      Podnaponski okidač 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ205

      Podnaponski okidač 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Prenaponski okidač 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Žičani zaporni mehanizam za modularne uređaje

      0,00 €  / *
    • AZ010

      Set od 2 žuta poklopca za kombinovane FID sklopke 2 modula

      0,00 €  / *
    • AZ002

      Set od 2 siva poklopca za kombinovane FID sklopke 2 modula

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

      0,00 €  / *
    • KZN023

      Završna kapa za fazne šine, 2/3-polna

      0,00 €  / *
    • KDN263A

      Sabirnica, viličasta, 2P, 63A, 10mm², 12M

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Tip pola
      1P+N
    • Krivulja
      B
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      40 A
    • Nazivna rezi­du­alna radna struja Idn
      30 mA
    • Nazivna struja pri -25°C
      46,90 A
    • Nazivna struja pri -20°C
      46,30 A
    • Nazivna struja pri -15°C
      45,60 A
    • Nazivna struja pri -10°C
      45 A
    • Nazivna struja pri -5°C
      44,40 A
    • Nazivna struja pri 0°C
      43,80 A
    • Nazivna struja pri 5°C
      43,10 A
    • Nazivna struja pri 10°C
      42,50 A
    • Nazivna struja pri 15°C
      41,90 A
    • Nazivna struja pri 20°C
      41,30 A
    • Nazivna struja pri 25°C
      40,60 A
    • Nazivna struja pri 30°C
      40 A
    • Nazivna struja pri 35°C
      39,40 A
    • Nazivna struja pri 40°C
      38,80 A
    • Nazivna struja pri 50°C
      37,50 A
    • Nazivna struja pri 55°C
      36,90 A
    • Nazivna struja pri 60°C
      36,20 A
    • Korek­cioni faktor nazivne struje za 2 uređaja postav­ljena jedan pored drugog
      1
    • Korek­cioni faktor nazivne struje za 3 uređaja postav­ljena jedan pored drugog
      0,95
    • Faktor korek­cije nazivne struje za 4 i 5 uređaja postav­ljenih jedan pored drugog
      0,90
    • Korek­cioni faktor nazivne struje za 6 uređaja postav­ljena jedan pored drugog
      0,85
    • Min./maks. granična vrijed­nost AC termičke opera­cije
      1,13 - 1,45 A
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-1
      6 kA
    Sigur­nost
    • Vrsta rezi­du­alne struje
      A
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Glavne elek­trične karak­te­ris­tike
    • Nazivna krat­kos­pojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1
      6 kA
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      quickconnect
    Napon
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      500 V
    • Nazivni impulsni podno­sivi napon Uimp
      4.000 V
    • Maks. radni napon
      240 V
    • Nazivni radni napon Ue
      240 - 240 V
    • Kate­go­rija prena­pona prema stan­dardu IEC 60947-1
      3
    Snaga
    • Ukupni gubitak snage pri IN
      11,10 W
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Uvjeti kori­štenja
    • Maks. visina
      2.000 m
    • Klasa ogra­ni­čenja I²t ener­gije
      3
    • Radna tempe­ra­tura
      -25 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura skla­di­šte­nja/­tran­s­porta
      -25 - 70 °C
    Izdr­ž­lji­vost
    • Elek­trična izdr­ž­lji­vost u broju ciklusa
      2.000
    • Broj meha­ničkih opera­cija
      1.000
    Veza
    • Presjek flek­si­bilnog vodiča
      1 - 16 mm²
    • Presjek krutog provod­nika
      1 - 25 mm²
    • Presjek vijčanog ulaza, za flek­si­bilne provod­nike
      1 - 16 mm²
    • Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče
      1 - 25 mm²
    • Presjek izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
      1 - 16 mm²
    • Presjek vijčanog izlaza, za masivne vodiče
      1 - 25 mm²
    • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
      1 - 16 mm²
    • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
      1 - 25 mm²
    Insta­la­cija, montaža
    • Nazivni zatezni moment
      2,1 - 2,1 Nm
    • Vrsta gornjeg priključka za modu­larne uređaje
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta donjeg priključka za modu­larne uređaje
      bicon­nect, ‌quic­k­bu­sbar
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    Dimen­zije
    • Visina
      94 mm
    • Širina
      35 mm
    • Dubina
      68 mm

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2025-11-26
    PDF
    1,33 MB
    Hager REACH declaration ADS940D
    PDF
    Hager RoHS report ADS940D
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika ADS940D  | Hager

      Slika proizvoda ADS940D

    • Product datasheet

      Slika Hager Product data sheet ADS940D  | Hager

      Hager Product data sheet ADS940D

      Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-40A 30mA tip A QC

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

      PDF
      1,45 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-09-23

      PDF
      268,16 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      ADS910D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-10A 30mA, tip A, quickconnect
      ADS910D
      Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA B-10A 30mA tip A QC
    • 2
      ADA975D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-25A 30mA, tip A
      ADA975D
      Kombinovana zaštitna sklopka, 1P+N 6kA C-25A 30mA, tip A
    • 3
      ADA982D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 6kA C-32A 30mA, tip A
      ADA982D
      Kombinovana zaštitna sklopka, 1P+N 6kA C-32A 30mA, tip A
    • 4
      ADA532D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA B-32A 30mA, tip A
      ADA532D
      Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA B-32A 30mA tip A
    • 5
      ADA582D - Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA C-32A 30mA, tip A
      ADA582D
      Kombinovana FID sklopka 1P+N 10kA C-32A 30mA tip A

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina