Kombinovana zaštitna sklopka (RCBO) ADA906D objedinjuje funkcije FID zaštitne sklopke (RCCB) i automatskog osigurača (MCB). Pruža zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja, kao i od rezidualnih struja. Specifikacije: 6 A 1P+N, B karakteristika, prekidna moć 6 kA, nazivna rezidualna struja Idn 30 mA tip A. Uređaj je namijenjen za montažu na DIN šinu i zauzima prostor od dva modula.
EAN
3250611010616
Pakovanje
1 Komad
Kombinovana zaštitna sklopka, 1P+N 6kA B-6A 30mA, tip A ADA906D
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Podnaponski okidač 1 dostupni proizvodi -
Radni okidač 2 dostupni proizvodi -
Podnaponski i prenaponski okidači 1 dostupni proizvodi -
Funkcije blokade/paralelnog pogona 1 dostupni proizvodi -
Poklopci/kape za plombiranje 2 dostupni proizvodi -
Blok pomoćnih kontakata 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Tip pola1P+N
-
Broj zaštićenih polova1
-
KrivuljaB
Sigurnost
-
Vrsta rezidualne strujeA
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Glavne električne karakteristike
-
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-16 kA
Napon
-
Nazivni izolacijski napon Ui500 V
-
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp4.000 V
-
Maks. radni napon240 V
-
Nazivni radni napon Ue240 - 240 V
-
Kategorija prenapona prema standardu IEC 60947-13
-
Vrsta napajanjaAC
Električna struja
-
Nazivna struja In6 A
-
Nazivna rezidualna radna struja Idn30 mA
-
Nazivna struja pri -25°C7,27 A
-
Nazivna struja pri -20°C7,15 A
-
Nazivna struja pri -15°C7,04 A
-
Nazivna struja pri -10°C6,92 A
-
Nazivna struja pri -5°C6,81 A
-
Nazivna struja pri 0°C6,69 A
-
Nazivna struja pri 5°C6,58 A
-
Nazivna struja pri 10°C6,46 A
-
Nazivna struja pri 15°C6,35 A
-
Nazivna struja pri 20°C6,23 A
-
Nazivna struja pri 25°C6,12 A
-
Nazivna struja pri 30°C6 A
-
Nazivna struja pri 35°C5,9 A
-
Nazivna struja pri 40°C5,8 A
-
Nazivna struja pri 45°C5,7 A
-
Nazivna struja pri 50°C5,6 A
-
Nazivna struja pri 55°C5,5 A
-
Nazivna struja pri 60°C5,4 A
-
Korekcioni faktor nazivne struje za 2 uređaja postavljena jedan pored drugog1
-
Min./maks. granična vrijednost AC termičke operacije1,13 - 1,45 A
-
Nazivna servisna prekidna moć Ics AC prema IEC 60898-16 kA
Snaga
-
Rasipanje snage pri IN1,90 W
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Instalacija, montaža
-
Nazivni zatezni moment donje kleme2,10 - 2,10 Nm
-
Nazivni zatezni moment gornje kleme2,10 - 2,10 Nm
-
Vrsta donjeg priključka za modularne uređajebiconnect
Uvjeti korištenja
-
Maks. visina2.000 m
-
Klasa ograničenja I²t energije3
-
Radna temperatura-25 - 40 °C
-
Temperatura skladištenja/transporta-25 - 70 °C
-
Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-22
-
Zaštita od vlage u zrakuZa sve klimatske uvjete
Izdržljivost
-
Električna izdržljivost u broju ciklusa2.000
-
Broj mehaničkih operacija2.000
Veza
-
Presjek fleksibilnog vodiča1 - 16 mm²
-
Presjek krutog provodnika1 - 25 mm²
-
Presjek vijčanog ulaza, za fleksibilne provodnike1 - 16 mm²
-
Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče1 - 25 mm²
-
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče1 - 16 mm²
-
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče1 - 25 mm²
Kapacitet
-
Broj modula2
Dimenzije
-
Visina93 mm
-
Širina35 mm
-
Dubina68 mm
Kompatibilnost
-
Prikladno za DIN šinuDa
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda ADA906D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda ADA906D
Kombinovana zaštitna sklopka, 1P+N 6kA B-6A 30mA, tip A
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24
PDF1,45 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-US 2026-07-14
PDF334,10 kB
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-12-11
PDF397,03 kB
Više dokumentacije