• Berker Integro
    • Utič­nice - Berker Integro
    • 962562502
    EAN
    4011334240938
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Utič­nice - Berker Integro

    Utičnica, sa uzemljenjem, (Australija 15A), na vijak, Integro modul, p.bijela m 962562502

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Također dostupno u

    Boja proizvoda - Polarna bijela
    Antracit
    Antracit
    Polarna bijela
    Polarna bijela
    Siva
    Siva
    Smeđa
    Smeđa

    Utičnica, sa uzemljenjem, (Australija 15A), na vijak, Integro modul, p.bijela m

    962562502

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      15 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 50 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      9010
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      55,50 mm
    • Širina
      55,50 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      16 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Oprema
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      Australski stan­dard AS/NZS 3112
    • Roti­rani centralni umetak
      Ne
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
      Ne
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    • Sa bravom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Sigur­nost
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Ne
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
      Ne
    • Sa funk­cij­skom rasvjete
      Ne
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Sa otiskom
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      integro

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 962562502
    PDF
    RoHS report 962562502
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 962562502  | Hager

      Slika proizvoda 962562502

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 962562502  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 962562502

      Utičnica, sa uzemljenjem, (Australija 15A), na vijak, Integro modul, p.bijela m

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-21

      PDF
      216,04 kB
      Slika Declaration of conformity International 2021-12-15  | Hager

      Declaration of conformity International 2021-12-15

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-21

      PDF
      212,98 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      941852502 - Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro modul, jezgro, polarna bijela mat
      941852502
      Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro modul, jezgro, polarna bijela mat
    • 2
      962492506 - Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip13), na vijak, Integro modul, siva
      962492506
      Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip13), na vijak, Integro modul, siva
    • 3
      841852522 - Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro, okretno za 45°, polarna bijela mat
      841852522
      Utičnica, ŠUKO, na vijak, Integro, okretno za 45°, polarna bijela mat
    • 4
      962492501 - Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip13), na vijak, Integro modul, smeđa mat
      962492501
      Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip13), na vijak, Integro modul, smeđa mat
    • 5
      947782502 - Utičnica, ŠUKO, sa ubodnim klemama, Integro modul, polarna bijela mat
      947782502
      Utičnica, ŠUKO, sa ubodnim klemama, Integro modul, polarna bijela mat
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina