Utičnica, (Švicarska tip13), Integro, pb • 962492502 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Berker Integro
            • Utič­nice - Berker Integro
            • 962492502
            962492502 - Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip13), na vijak, Integro modul, pol.bijela
            962492502 - Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip13), na vijak, Integro modul, pol.bijela

            Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip13), na vijak, Integro modul, pol.bijela

            962492502

            962492502 - Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip13), na vijak, Integro modul, pol.bijela
            962492502 - Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip13), na vijak, Integro modul, pol.bijela
            • Preki­dači i utič­nice

            Utičnica, sa uzemljenjem, (Švicarska tip13), na vijak, Integro modul, pol.bijela 962492502

            EAN
            4011334240754
            Pakovanje
            10 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            91883
            91883
            Zaštitna kutija Ø 49 mm, duboka, za Integro module, umetak, siva
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            91887
            91887
            Zaštitna kutija Ø 49 mm, za Integro module, umetak, siva
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            91933
            91933
            Zaštitna kutija 3-struka, za Integro module, umetci, siva
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            9191501
            9191501
            Kutija za zaštitu od dodira, Ø 45 mm, 2-struka Integro modularni umeci, siva
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            9191502
            9191502
            Kutija za zaštitu od dodira, Ø 45 mm, 3-struka Integro modularni umeci, siva
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Kompletirajte vaš sistem

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              10 A
            Napon
            • Nazivni napon
              250 V
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Polarna bijela
            • Obrada povr­šine
              Mat
            Pove­zi­vost
            • Vrsta veze
              Vijčana stezaljka
            • Vrsta montaže
              Montaža vijcima
            Oprema
            • Roti­rani centralni umetak
              Ne
            • Sa zglobnim poklopcem
              Ne
            • Sa bravom
              Ne
            Pribor
            • Ima polje za ozna­ča­vanje
              Ne
            Sigur­nost
            • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
              Ne
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            • Pove­zani sistemi
              Berker integro
            Tekst

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Bez halogena Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration 962492502 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration 962492502 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 962492502  | Hager

              Slika proizvoda 962492502

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-12

              PDF
              229,90 kB
              Slika Declaration of conformity International 2021-12-21  | Hager

              Declaration of conformity International 2021-12-21

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-12

              PDF
              226,29 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              8418525 - Utičnica, ŠUKO , 45°, ugradna, na vijak Integro, jezgro, crna mat
              8418525
              Utičnica, ŠUKO , 45°, ugradna, na vijak Integro, jezgro, crna mat
            • 2
              9418505 - Utičnica, SHUKO, na vijak, Integro modul, jezgro, crna mat
              9418505
              Utičnica, SHUKO, na vijak, Integro modul, jezgro, crna mat
            • 3
              9419505 - Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, na vijak, Integro, jezgro, crna mat
              9419505
              Utičnica, ŠUKO, sa zaštitom za djecu, na vijak, Integro, jezgro, crna mat
            • 4
              9619405 - Utičnica bez uzmljenja, sa zaštitom za djecu, Integro jezgro, (Nizozem),crna mat
              9619405
              Utičnica bez uzmljenja, sa zaštitom za djecu, Integro jezgro, (Nizozem), crna mat
            • 5
              9624905 - Utičnica sa uzemljenjem i zašt.od kont,(Švicarska tip13), na vijak, Integro, crn
              9624905
              Utičnica sa uzemljenjem i zašt.od kont, (Švicarska tip13), na vijak, Integro, crn

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina