Utičnica sa uzemljenjem i zašt.od kont,(Švicarska tip13), na vijak, Integro, crn 9624905
EAN
4011334056379
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja10 A
Napon
-
Nazivni napon250 V
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Materijali
-
BojaCrna
-
Obrada površineMat
Oprema
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa bravomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Tekst
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
Povezane serijeflow
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 9624905
-
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-12
PDF229,90 kBDeclaration of conformity International 2021-12-21
Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-12
PDF226,29 kB
Više dokumentacije