The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Integro
  • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Integro
  • 9456005
  • Preki­dači i utič­nice

Utičnica, antenska, Radio/SAT, Integro, crna mat 9456005

EAN
4011334218449
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Utičnica, antenska, Radio/SAT, Integro, crna mat

9456005

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Okvir za kućne preki­dače 3 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Okvir za kućne preki­dače
  • 918262510

    Okvir, 2-struki, Integro Flow, crna sjajna

    0,00 €  / *
  • 918272510

    Okvir, 1-struki, Integro Flow, crna sjajna

    0,00 €  / *
  • 918192510

    Okvir, 3-struki, Integro Flow, crna sjajna

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Ugra­đena insta­la­cija, Montaža vijcima
Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Prolazna utič­nica
Oprema
  • Broj izlaza
    2
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
  • Boja
    Crna
  • RAL kod
    9011
Dimen­zije
  • Dubina
    27 mm
Tekst
  • Vrsta veze
    Priključak u F sistem na straž­njoj strani

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB
Hager REACH declaration 9456005
PDF
Hager RoHS report 9456005
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 9456005  | Hager

    Slika proizvoda 9456005

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 9456005  | Hager

    Hager Product data sheet 9456005

    Utičnica, antenska, Radio/SAT, Integro, crna mat

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

    EU Declaration of Conformity

    dc23-1039

    PDF
    251,33 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    845632503 - Antenska kutija za priključke TV/SAT, Integro, crna mat
    845632503
    Antenska kutija za priključke TV/SAT, Integro, crna mat
  • 2
    945602501 - Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, smeđa sjajna
    945602501
    Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, smeđa sjajna
  • 3
    945592509 - Nosač, za 2 Mini-Com modula, Integro modul, polarna bijela sjajna
    945592509
    Nosač, za 2 Mini-Com modula, Integro modul, polarna bijela sjajna
  • 4
    945602505 - Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, antracit mat
    945602505
    Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, antracit mat
  • 5
    845582505 - Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, antracit sjajna
    845582505
    Nosač, 2-struki, za BTR/E-DAT module, Integro, antracit sjajna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina