The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Integro
  • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Integro
  • 945192506
  • Preki­dači i utič­nice

Antenska kutija za priključke SAT, Integro, siva mat 945192506

EAN
4011334241157
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Antenska kutija za priključke SAT, Integro, siva mat

945192506

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Okvir za kućne preki­dače 4 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Okvir za kućne preki­dače
  • 918262507

    Okvir, 2-struki, Integro Flow, siva sjajna

    0,00 €  / *
  • 918282507

    Okvir, 1-struki, sa poklopcem, Integro Flow, siva sjajna

    0,00 €  / *
  • 918272507

    Okvir, 1-struki, Integro Flow, siva sjajna

    0,00 €  / *
  • 918192507

    Okvir, 3-struki, Integro Flow, siva sjajna

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Ugra­đena insta­la­cija, Montaža vijcima
Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Prolazna utič­nica
Oprema
  • Broj izlaza
    1
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
  • Boja
    Siva
  • RAL kod
    7038
Dimen­zije
  • Dubina
    27 mm

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 945192506
PDF
Hager RoHS report 945192506
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 945192506  | Hager

    Slika proizvoda 945192506

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 945192506  | Hager

    Hager Product data sheet 945192506

    Antenska kutija za priključke SAT, Integro, siva mat

    PDF
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika EU Declaration of Conformity  | Hager

    EU Declaration of Conformity

    dc23-1038

    PDF
    251,94 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WXF646 - Optička utičnica, 2M, prolazna, gallery, tip LC
    WXF646
    Optička utičnica, 2M, prolazna, gallery, tip LC
  • 2
    845632503 - Antenska kutija za priključke TV/SAT, Integro, crna mat
    845632503
    Antenska kutija za priključke TV/SAT, Integro, crna mat
  • 3
    845632506 - Antenska kutija za priključke TV/SAT, Integro, siva mat
    845632506
    Antenska kutija za priključke TV/SAT, Integro, siva mat
  • 4
    9456005 - Utičnica, antenska, Radio/SAT, Integro, crna mat
    9456005
    Utičnica, antenska, Radio/SAT, Integro, crna mat
  • 5
    945602501 - Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, smeđa sjajna
    945602501
    Antenska kutija za priključke RADIO/SAT, Integro, smeđa sjajna

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina