The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 9451905
    EAN
    4011334146964
    Pakovanje
    10 Komadi

    Utičnica, antenska, SAT, Integro, crna 9451905

    Nije dostupno

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica, antenska, SAT, Integro, crna

    9451905

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Okvir za kućne preki­dače 3 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Okvir za kućne preki­dače
    • 918262510

      Okvir, 2-struki, Integro Flow, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 918272510

      Okvir, 1-struki, Integro Flow, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 918192510

      Okvir, 3-struki, Integro Flow, crna sjajna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Ugra­đena insta­la­cija, Montaža vijcima
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Prolazna utič­nica
    Oprema
    • Broj izlaza
      1
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      9011
    Dimen­zije
    • Dubina
      27 mm

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 9451905  | Hager

      Slika proizvoda 9451905

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 9451905  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 9451905

      Utičnica, antenska, SAT, Integro, crna

      PDF
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina