KNX-radioem, zidni, ql, 1s, S.1, bijela • 85655282 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Pametno uprav­ljanje objek­tima
            • Radio rješenja
            • KNX radio - quicklink
            • 85655282
            85655282 - KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, S.1, bijela sjajna
            85655282 - KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, S.1, bijela sjajna
            85655282 - KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, S.1, bijela sjajna

            KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, S.1, bijela sjajna

            85655282

            85655282 - KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, S.1, bijela sjajna
            85655282 - KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, S.1, bijela sjajna
            85655282 - KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, S.1, bijela sjajna
            • Pametno uprav­ljanje objek­tima

            KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, S.1, bijela sjajna 85655282

            EAN
            4011334370345
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • 5 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • 10118982

              Okvir, 1-struki S.1, bijela sjajna

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10128982

              Okvir, 2-struki, S.1, bijela sjajna

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10138982

              Okvir, 3-struki, S.1, bijela sjajna

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10148982

              Okvir, 4-struki, S.1, bijela sjajna

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10158982

              Okvir, 5-struki, S.1, bijela sjajna

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Postavke
            • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
              quicklink
            Napon
            • Radni napon
              3 - 3 V
            Oprema
            • Broj kanala
              2
            • Radni ciklus odaši­ljača
              1 %
            Pove­zi­vost
            • Radio protokol
              KNX Radio
            • Kate­go­rija prijem­nika
              2
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -5 - 45 °C
            Dimen­zije
            • Visina monta­že/­s­kla­panja
              14 mm
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Bijelo
            • Mate­rijal
              Termo­plas­tika
            Tekst
            • Funk­cija
              Easy dodatne funk­cije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera za gore/dole, Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
            • Zaštita
              Sa zaštitom od demon­taže
            • Način insta­la­cije
              Za montažu na ravnu povr­šinu i proši­renje kombi­na­cija
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,08 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 85655282  | Hager

              Slika proizvoda 85655282

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)  | Hager

              Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)

              Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2012-03-19

              PDF
              1,26 MB
            • Dodatak proizvodu

              Slika Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)  | Hager

              Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

              Dodatak proizvodu International 2020-01-01

              PDF
              1,18 MB
            • KNX product database

              Slika KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)  | Hager

              KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

              KNX baza proizvoda International 2020-01-01

              VD5
              14,64 MB
              Slika KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)  | Hager

              KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

              KNX baza proizvoda International 2020-01-01

              KNXPROD
              12,24 MB
            • Vodič za primjenu

              Slika Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)  | Hager

              Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)

              Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-01-16

              PDF
              1,34 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration of Conformity  | Hager

              Declaration of Conformity

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-14

              PDF
              307,99 kB
              Slika Declaration of Conformity  | Hager

              Declaration of Conformity

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-14

              PDF
              306,69 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              85876200 - Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
              85876200
              Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
            • 2
              TRB302B - Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
              TRB302B
              Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
            • 3
              TRC301B - Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela
              TRC301B
              Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela
            • 4
              TRM702A - Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom
              TRM702A
              Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom
            • 5
              85105100 - Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
              85105100
              Aktor KNX-Funk za utikače, bijela

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina