The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Radio rješenja
  • KNX radio - quicklink
  • 85655275
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, K.1, antracit mat, lakirano 85655275

EAN
4011334370543
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, K.1, antracit mat, lakirano

85655275

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Okvir za kućne preki­dače 9 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Okvir za kućne preki­dače
  • 13137006

    Okvir, 1-struki, K.1, antracit mat, lakirano

    0,00 €  / *
  • 13237006

    Okvir, 2-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano

    0,00 €  / *
  • 13637006

    Okvir, 2-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano

    0,00 €  / *
  • 13737006

    Okvir, 3-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano

    0,00 €  / *
  • 13837006

    Okvir, 4-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano

    0,00 €  / *
  • 13937006

    Okvir, 5-struki, K.1, horizontalni, antracit mat, lakirano

    0,00 €  / *
  • 13337006

    Okvir, 3-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano

    0,00 €  / *
  • 13437006

    Okvir, 4-struki, K.5, vertikalni, antracit mat, lakirano

    0,00 €  / *
  • 13537006

    Okvir, 5-struki, K.1, vertikalni, antracit mat, lakirano

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    quicklink
Napon
  • Radni napon
    3 - 3 V
Oprema
  • Broj kanala
    2
  • Radni ciklus odaši­ljača
    1 %
Pove­zi­vost
  • Radio protokol
    KNX Radio
  • Kate­go­rija prijem­nika
    2
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Dimen­zije
  • Visina monta­že/­s­kla­panja
    14 mm
Mate­ri­jali
  • Boja
    Antracit
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Tekst
  • Funk­cija
    Easy dodatne funk­cije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera za gore/dole, Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
  • Zaštita
    Sa zaštitom od demon­taže
  • Način insta­la­cije
    Za montažu na ravnu povr­šinu i proši­renje kombi­na­cija

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration 85655275
PDF
RoHS report 85655275
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 85655275  | Hager

    Slika proizvoda 85655275

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 85655275  | Hager

    Hager Product data sheet 85655275

    KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, quicklink, K.1, antracit mat, lakirano

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)  | Hager

    Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2012-03-19

    PDF
    1,26 MB
  • Dodatak proizvodu

    Slika Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)  | Hager

    Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    Dodatak proizvodu International 2020-01-01

    PDF
    1,18 MB
  • KNX baza proizvoda

    Slika KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)  | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    VD5
    14,64 MB
    Slika KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)  | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    KNXPROD
    12,24 MB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)  | Hager

    Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)

    Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    1,34 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-14

    PDF
    306,69 kB
    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-14

    PDF
    307,99 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    TRC301B - Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela
    TRC301B
    Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela
  • 2
    TRE301 - Taster, 1-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink
    TRE301
    Taster, 1-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink
  • 3
    TRE600 - Reflektor LED sa senzorom pokreta 220/360°, RF, quicklink, bijela
    TRE600
    Reflektor LED sa senzorom pokreta 220/360°, RF, quicklink, bijela
  • 4
    TRE400 - Ulaz/izlaz, 1-struki, 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink
    TRE400
    Ulaz/izlaz, 1-struki, 10A, IP55, NŽ, KNX, quicklink
  • 5
    85245183 - Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, S.1/B.7, aluminij mat, lakirano
    85245183
    Taster za žaluzine, KNX-Funk quicklink, S.1/B.7, aluminij mat, lakirano

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina