KNX-radioem, zidni, sol, 1s, S.1/B.7, al • 85655183 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Radio rješenja
  • KNX radio - quicklink
  • 85655183
85655183 - KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, solarni, quicklink, S.1/B.3/B.7, alu m
85655183 - KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, solarni, quicklink, S.1/B.3/B.7, alu m
85655183 - KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, solarni, quicklink, S.1/B.3/B.7, alu m

KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, solarni, quicklink, S.1/B.3/B.7, alu m

85655183

85655183 - KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, solarni, quicklink, S.1/B.3/B.7, alu m
85655183 - KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, solarni, quicklink, S.1/B.3/B.7, alu m
85655183 - KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, solarni, quicklink, S.1/B.3/B.7, alu m
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

KNX-radioemiter, zidni, 1-struki, ravni, solarni, quicklink, S.1/B.3/B.7, alu m 85655183

EAN
4011334369424
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Postavke
  • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
    quicklink
Napon
  • Radni napon
    3 - 3 V
Oprema
  • Broj kanala
    2
  • Radni ciklus odaši­ljača
    1 %
Pove­zi­vost
  • Radio protokol
    KNX Radio
  • Kate­go­rija prijem­nika
    2
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Dimen­zije
  • Visina monta­že/­s­kla­panja
    14 mm
Mate­ri­jali
  • Boja
    Aluminij
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
Tekst
  • Funk­cija
    Easy dodatne funk­cije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera za gore/dole, Funk­cija rese­ti­ranja (na tvor­ničke postavke)
  • Zaštita
    Sa zaštitom od demon­taže
  • Napon
    Napa­janje preko solarnih ćelija
  • Način insta­la­cije
    Za montažu na ravnu povr­šinu i proši­renje kombi­na­cija
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,92 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,34 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 85655183  | Hager

    Slika proizvoda 85655183

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)  | Hager

    Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)

    Uputstvo za instalaciju en-GB, pl-PL 2012-03-19

    PDF
    1,26 MB
  • Dodatak proizvodu

    Slika Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)  | Hager

    Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    Dodatak proizvodu International 2020-01-01

    PDF
    1,18 MB
  • KNX product database

    Slika KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)  | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    VD5
    14,64 MB
    Slika KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)  | Hager

    KNX Database (from ETS4) for 856551xx-856552xx - KNX radio wall-transmitter 1gang flat quicklink (V101)

    KNX baza proizvoda International 2020-01-01

    KNXPROD
    12,24 MB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)  | Hager

    Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)

    Vodič za primjenu en-GB, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    1,34 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04

    PDF
    290,47 kB
    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04

    PDF
    292,46 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    85876200 - Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
    85876200
    Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva
  • 2
    TRB302B - Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
    TRB302B
    Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink
  • 3
    TRC301B - Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela
    TRC301B
    Kontakt, prozorski, KNX, na baterije, quicklink, bijela
  • 4
    TRM702A - Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom
    TRM702A
    Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX, RF, sa baterijom
  • 5
    85105100 - Aktor KNX-Funk za utikače, bijela
    85105100
    Aktor KNX-Funk za utikače, bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina