The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima
  • Senzori
  • Taster senzori
  • 75665594
  • Pametno uprav­ljanje objek­tima

B.IQ dodirni senzor, 5-struki, sa termostatom i displejem, aluminij, eloksiran 75665594

EAN
4011334257615
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

B.IQ dodirni senzor, 5-struki, sa termostatom i displejem, aluminij, eloksiran

75665594

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače
  • 75900082

    Polje za natpis, za B.IQ dodirne senzore, 5-struki, prozirno

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -5 - 45 °C
Funk­cije
  • Sa regu­la­torom sobne tempe­ra­ture
    Da
Dimen­zije
  • Visina
    178,80 mm
  • Širina
    88,50 mm
  • Dubina
    16,65 mm
Oprema
  • Broj aktor­skih tačaka
    12
Kontrole i indi­ka­tori
  • S LED indi­ka­cijom
    Da
Mate­ri­jali
  • Boja
    Aluminij
  • RAL kod
    9006
  • Mate­rijal
    Aluminij
  • Obrada povr­šine
    Mat
Ekran
  • Sa ekranom
    Da
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Tekst
  • Funk­cija
    Za funk­cije preki­dača, tastera, dimera, uprav­ljanje žalu­zi­nama i termos­tata, Sa funk­cijom zaštite ventila, Funk­cija pomoći se može akti­vi­rati
  • Način rada
    Načini rada kontro­lera: comfor, stanje priprav­nosti, noćni način rada i zaštita od mraza/to­plote
  • Zaštita
    Sa zaštitom od demon­taže
  • Tempe­ra­tura
    Mjerenje tempe­ra­ture putem unutraš­njeg tempe­ra­turnog senzora i/ili vanj­skog komu­ni­ka­cij­skog objekta (omjer mjerenja se može para­me­tri­rati), Dobi­vanje unutrašnje tempe­ra­turne vrijed­nosti putem komu­ni­ka­cij­skog objekta

Ekološka vrijednost

REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration 75665594
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 75665594  | Hager

    Slika proizvoda 75665594

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 75665594  | Hager

    Hager Product data sheet 75665594

    B.IQ dodirni senzor, 5-struki, sa termostatom i displejem, aluminij, eloksiran

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)  | Hager

    Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)

    Uputstvo za instalaciju en-GB 2007-01-23

    PDF
    2,09 MB
    Slika Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)  | Hager

    Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)

    Uputstvo za instalaciju en-GB 2007-01-23

    PDF
    164,52 kB
  • Alat

    Slika Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01  | Hager

    Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

    Alat de-DE 2023-10-30

    ZIP
    72,77 kB
  • KNX baza proizvoda

    Slika KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)  | Hager

    KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)

    KNX product database en-GB, de-DE 2023-08-25

    EXE
    9,16 MB
    Slika KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)  | Hager

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)

    KNX product database de-DE 2023-08-25

    ZIP
    7,59 MB
    Slika KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)  | Hager

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)

    KNX product database de-DE 2023-08-25

    EXE
    6,34 MB
    Slika KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)  | Hager

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

    KNX product database en-GB 2023-08-25

    EXE
    7,72 MB
    Slika KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)  | Hager

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

    KNX product database de-DE 2023-08-25

    EXE
    6,35 MB
    Slika KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)  | Hager

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

    KNX product database en-GB 2023-08-25

    EXE
    6,35 MB
    Slika KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)  | Hager

    KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

    KNX product database de-DE 2023-08-25

    EXE
    7,72 MB
  • Vodič za primjenu

    Slika Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01)  | Hager

    Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01)

    Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01

    PDF
    200,30 kB
    Slika Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09)  | Hager

    Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09)

    Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,39 MB
    Slika Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07)  | Hager

    Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07)

    Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,63 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04

    PDF
    269,33 kB
    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04

    PDF
    269,68 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WXT312 - KNX taster, 2-struki sa LED indikacijom, gallery, 2 modula
    WXT312
    KNX taster, 2-struki LED, gallery
  • 2
    WXT314 - KNX taster, 4-struki sa LED indikacijom, gallery, 2 modula
    WXT314
    KNX taster, 4-struki LED, gallery
  • 3
    WXT316 - KNX taster, 6-struki sa LED indikacijom, gallery, 2 modula
    WXT316
    KNX taster, 6-struki LED, gallery
  • 4
    WXT306 - KNX taster, 6-struki, gallery, 2 modula
    WXT306
    KNX taster, 6-struki, gallery
  • 5
    WXT324 - KNX taster, 4-struki sa LED indikacijom + 12 IR ulaza, gallery, 2 modula
    WXT324
    KNX taster, 4-struki LED + IR, gallery

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina