B.IQ dodirni senzor, 4-struki, polarna bijela mat, plastika 75164099
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Materijal za označavanje za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
-
Sa regulatorom sobne temperatureNe
-
Visina118,10 mm
-
Širina88,50 mm
-
Dubina15 mm
-
Broj aktorskih tačaka8
-
S LED indikacijomDa
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
MaterijalTermoplastika
-
Obrada površineMat
-
Sa ekranomNe
-
Ima polje za označavanjeNe
-
FunkcijaZa funkcije prekidača, tastera, regulatora svjetla i žaluzina
-
ZaštitaSa zaštitom od demontaže
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 75164099
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 75164099
B.IQ dodirni senzor, 4-struki, polarna bijela mat, plastika
PDF -
Alat
Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01
Alat de-DE 2023-10-30
ZIP72,77 kB -
KNX baza proizvoda
KNX Database (from ETS2) for 751640xx-751641xx - Push-button 4gang (2006-04)
KNX product database International 2023-08-25
VD125,38 kBKNX Database (from ETS2) for 751640xx-751641xx - Push-button 4gang (2006-04)
KNX product database International 2023-08-25
VD145,68 kBKNX Database (from ETS2) for 7516409xx - B.IQ push-button 4gang (2012-10)
KNX product database International 2023-08-25
VD1142,17 kBKNX Database (from ETS2) for 7516409xx - B.IQ push-button 4gang (2012-10)
KNX product database International 2023-08-25
VD145,68 kB -
Vodič za primjenu
Application description ETS for 7516409xx - B.IQ push-button 4gang (EN, 2004-08)
Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01
PDF113,46 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-05
PDF259,28 kB
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-05
PDF257,55 kB