B.IQ dodirni senzor, 3-struki, stak, cr • 75163092 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Pametno uprav­ljanje objek­tima
            • Senzori
            • Taster senzori B.IQ
            • 75163092
            75163092 - B.IQ dodirni senzor, 3-struki, staklo, crna
            75163092 - B.IQ dodirni senzor, 3-struki, staklo, crna

            B.IQ dodirni senzor, 3-struki, staklo, crna

            75163092

            75163092 - B.IQ dodirni senzor, 3-struki, staklo, crna
            75163092 - B.IQ dodirni senzor, 3-struki, staklo, crna
            • Pametno uprav­ljanje objek­tima

            B.IQ dodirni senzor, 3-struki, staklo, crna 75163092

            EAN
            4011334372110
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Mate­rijal za ozna­ča­vanje za preki­dače
            • 75900080

              Polje za natpis, za B.IQ dodirne senzore, 1-3-struki, prozirno

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              PŽ montaža
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -5 - 45 °C
            Funk­cije
            • Sa regu­la­torom sobne tempe­ra­ture
              Ne
            Dimen­zije
            • Visina
              88,50 mm
            • Širina
              88,50 mm
            • Dubina
              16,65 mm
            Oprema
            • Broj aktor­skih tačaka
              6
            Kontrole i indi­ka­tori
            • S LED indi­ka­cijom
              Da
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Crna
            • RAL kod
              9005
            • Mate­rijal
              Staklo
            • Obrada povr­šine
              Sjajno
            Ekran
            • Sa ekranom
              Ne
            Pribor
            • Ima polje za ozna­ča­vanje
              Ne
            Tekst
            • Funk­cija
              Za funk­cije preki­dača, tastera, regu­la­tora svjetla i žalu­zina
            • Zaštita
              Sa zaštitom od demon­taže

            Ekološka vrijednost

            Certifikati i dokumenti

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,90 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,33 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 75163092  | Hager

              Slika proizvoda 75163092

            • Alat

              Slika Label templates (DesignPro 2000) for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx, as from: 2014-01  | Hager

              Label templates (DesignPro 2000) for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx, as from: 2014-01

              Alat de-DE 2023-10-30

              ZIP
              72,77 kB
            • KNX product database

              Slika KNX Database (from ETS2) for 751630xx - B.IQ push-button 3gang (2012-10)  | Hager

              KNX Database (from ETS2) for 751630xx - B.IQ push-button 3gang (2012-10)

              KNX product database International 2023-08-25

              VD1
              37,99 kB
              Slika KNX Database (from ETS2) for 7516309xx - B.IQ push-button 3gang (2005-11)  | Hager

              KNX Database (from ETS2) for 7516309xx - B.IQ push-button 3gang (2005-11)

              KNX product database International 2023-08-25

              VD1
              138,86 kB
            • Vodič za primjenu

              Slika Application description ETS for 7516309xx - B.IQ push-button 3gang (EN, 2004-08)  | Hager

              Application description ETS for 7516309xx - B.IQ push-button 3gang (EN, 2004-08)

              Vodič za primjenu en-GB 2020-01-01

              PDF
              109,28 kB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration of Conformity  | Hager

              Declaration of Conformity

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-05

              PDF
              259,28 kB
              Slika Declaration of Conformity  | Hager

              Declaration of Conformity

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-03-05

              PDF
              257,55 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              75161090 - B.IQ dodirni senzor, 1-struki, staklo, polarna bijela
              75161090
              B.IQ dodirni senzor, 1-struki, staklo, polarna bijela
            • 2
              75161092 - B.IQ dodirni senzor, 1-struki, staklo, crna
              75161092
              B.IQ dodirni senzor, 1-struki, staklo, crna
            • 3
              75161093 - B.IQ dodirni senzor, 1-struki, nehrđajući čelik, četkani metal
              75161093
              B.IQ dodirni senzor, 1-struki, nehrđajući čelik, četkani metal
            • 4
              75161094 - B.IQ dodirni senzor, 1-struki, aluminij, aluminij eloksiran
              75161094
              B.IQ dodirni senzor, 1-struki, aluminij, aluminij eloksiran
            • 5
              75161099 - B.IQ dodirni senzor, 1-struki, polarna bijela mat, plastika
              75161099
              B.IQ dodirni senzor, 1-struki, polarna bijela mat, plastika

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina