• Berker Q.1
    • Utič­nice - Berker Q.1
    • 6765106084
    EAN
    4011334443841
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Utič­nice - Berker Q.1
    • Utič­nice - Berker Q3
    • Vidjeti više

    Utičnica, sa pinom za uzemljenje i LED orijentacijskim svjetlom, Q.x, alu pliš 6765106084

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica, sa pinom za uzemljenje i LED orijentacijskim svjetlom, Q.x, alu pliš

    6765106084

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Okvir za kućne preki­dače 10 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 64 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Okvir za kućne preki­dače
    • 10146084

      Okvir, 4-struki, Q.1, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10156084

      Okvir, 5-struki, Q.1, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10126094

      Okvir, 2-struki, Q.3, aluminij pliš

      0,00 €  / *
    • 10136094

      Okvir, 3-struki, Q.3, aluminij pliš

      0,00 €  / *
    • 10116094

      Okvir, 1-struki, Q.3, aluminij pliš

      0,00 €  / *
    • 10146094

      Okvir, 4-struki, Q.3, aluminij pliš

      0,00 €  / *
    • 10156094

      Okvir, 5-struki, Q.3, aluminij pliš

      0,00 €  / *
    • 10116084

      Okvir, 1-struki, Q.1, aluminij, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10126084

      Okvir, 2-struki, Q.1, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10136084

      Okvir, 3-struki, Q.1, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 10156099

      Okvir, 5-struki, Q.3, polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *
    • 10116084

      Okvir, 1-struki, Q.1, aluminij, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10116089

      Okvir, 1-struki, Q.1, polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *
    • 10136084

      Okvir, 3-struki, Q.1, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10126084

      Okvir, 2-struki, Q.1, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10236099

      Okvir, 3-struki, Q.3, sa poljem za natpis, horizontalno, p.bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 10226099

      Okvir, 2-struki, Q.3, sa poljem za natpis, horizontalno, p.bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 10516099

      Okvir, 1-struki, Q.3, sa poljem za natpis, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 10156094

      Okvir, 5-struki, Q.3, aluminij pliš

      0,00 €  / *
    • 10156096

      Okvir, 5-struki, Q.3, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10526099

      Okvir, 2-struki, Q.3, sa poljem za natpis, vertikalno, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 10156016

      Okvir, 5-struki, Q.1, sa poljem za natpis, vertikalno, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10146016

      Okvir, 4-struki, Q.1, sa poljem za natpis, vertikalno, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10136016

      Okvir, 3-struki, Q.1, sa poljem za natpis, vertikalno, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10126016

      Okvir, 2-struki, Q.1, sa poljem za natpis, vertikalno, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10256016

      Okvir, 5-struki, Q.1, sa poljem za natpis, horizontalno, antracit pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10246016

      Okvir, 4-struki, Q.1, sa poljem za natpis, horizontalno, antracit pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10236016

      Okvir, 3-struki, Q.1, sa poljem za natpis, horizontalno, antracit pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10226016

      Okvir, 2-struki, Q.1, sa poljem za natpis, horizontalno, antracit pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 10116016

      Okvir, 1-struki, Q.1, sa poljem za natpis, antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      16 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9006
    • Obrada povr­šine
      Baršu­nas­to/­pliš
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Obrada
      Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Broj jedi­nica
      1
    • Ugra­đena dubina
      32 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima, Montaža kralama
    Oprema
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      Pin za uzem­ljenje
    • Roti­rani centralni umetak
      Ne
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
      Da
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    • Sa bravom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Vrsta rasvjete za insta­la­cijske uređaje
      Inte­gri­sano orijen­ta­cijsko svjetlo
    Sigur­nost
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Da
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
      Da
    • Sa funk­cij­skom rasvjete
      Ne
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Sa otiskom
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration 6765106084
    PDF
    Hager RoHS report 6765106084
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 6765106084  | Hager

      Slika proizvoda 6765106084

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 6765106084  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 6765106084

      Utičnica, sa pinom za uzemljenje i LED orijentacijskim svjetlom, Q.x, alu pliš

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 676510xx - Socket outlet with earthing pin and LED orientation light (DE-EN, 2021-02)  | Hager

      Manual for 676510xx - Socket outlet with earthing pin and LED orientation light (DE-EN, 2021-02)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      210,86 kB
    • Deklaracija o performansama

      Slika Deklaracija o performansama en-GB 2026-03-19  | Hager

      Deklaracija o performansama en-GB 2026-03-19

      PDF
      647,01 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,00 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      3313071606 - Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, B.3/B.7, antrac
      3313071606
      Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, B.3/B.7, antrac
    • 2
      3313078982 - Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, S.1, bijela sj
      3313078982
      Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, S.1, bijela sj
    • 3
      3313078989 - Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, S.1, p.bijela s
      3313078989
      Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, S.1, p.bijela s
    • 4
      3313079909 - Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, S.1, p.bijela m
      3313079909
      Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, S.1, p.bijela m
    • 5
      3313077009 - Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, K.1, p.bijela
      3313077009
      Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, K.1, p.bijela
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina