The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 6719333505
    EAN
    4011334390091
    Pakovanje
    5 Komadi

    Kućište, NŽ, 2-struko, sa vertikalnim okvirom, W.1, siva mat 6719333505

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Kućište, NŽ, 2-struko, sa vertikalnim okvirom, W.1, siva mat

    6719333505

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Okvir za kućne preki­dače 2 dostupni proizvodi
    • Ulaz za kabal 4 dostupni proizvodi
    • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Okvir za kućne preki­dače
    • Ulaz za kabal
    • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače
    • 13393513

      Okvir, 2-struki, vertikalni, W.1 s plavim osvjetljenjem 230V, NŽ

      0,00 €  / *
    • 13393512

      Okvir, 2-struki, vertikalni, W.1 s bijelim osvjetljenjem 230V, NŽ

      0,00 €  / *
    • 18163515

      Uvodnica, M20 x 1, 5, na zavrtanje, W.1, siva mat

      0,00 €  / *
    • 18033515

      Uvodnica za 2 kabla, W.1, siva mat

      0,00 €  / *
    • 18153515

      Konektor za NŽ kućišta, W.1, siva

      0,00 €  / *
    • 18143515

      Uvodnica za kabal i bužir, W.1, siva mat

      0,00 €  / *
    • 18033500

      Čep, za rupe vijaka, kućišta NŽ, W.1, siva mat

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    • RAL kod
      7011
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Sadrži recik­li­rani mate­rijal (% ukupne težine plas­tike)
      38,9 %
    • Obrada
      Laki­rano
    Dimen­zije
    • Broj jedi­nica
      2
    • Visina
      147 mm
    • Širina
      76 mm
    • Dubina
      56 mm
    Oprema
    • Sa ulazom za kabal
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Usprav­no/Ver­ti­kalno
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Pribor
    • Sa poklopcem okvira
      Da
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP55
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    Hager REACH declaration 6719333505
    PDF
    Hager RoHS report 6719333505
    PDF
    PEP dokument en-GB 2024-11-12
    PDF
    467,17 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 6719333505  | Hager

      Slika proizvoda 6719333505

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 6719333505  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 6719333505

      Kućište, NŽ, 2-struko, sa vertikalnim okvirom, W.1, siva mat

      PDF
    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-27  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-27

      PDF
      79,34 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina