The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • NŽ montaža IP55
    • 18033515
    EAN
    4011334390572
    Pakovanje
    10 Komadi
    • NŽ montaža IP55

    Uvodnica za 2 kabla, W.1, siva mat 18033515

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Uvodnica za 2 kabla, W.1, siva mat

    18033515

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

    Vezani proizvodi

    • 47753525

      Utičnica, ŠUKO, 2-struka, sa poklopcem, horizont, 4 ulaza, NŽ, W.1, siva mat

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Dubina
      8 mm
    • Visina
      37 mm
    Oprema
    • Vrsta kablov­skog ulaza
      Klizač sa 2 ulaza
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    • RAL kod
      7011
    • Obrada povr­šine
      Mat

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 18033515
    PDF
    Hager RoHS report 18033515
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 18033515  | Hager

      Slika proizvoda 18033515

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 18033515  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 18033515

      Uvodnica za 2 kabla, W.1, siva mat

      PDF
    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-04  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-04

      PDF
      80,22 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      19058001 - Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058001
      Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci
    • 2
      19058002 - Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058002
      Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci
    • 3
      19058003 - Folija sa simbolom "kolica" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058003
      Folija sa simbolom "kolica" za LED signalno svijetlo, dodaci
    • 4
      19058004 - Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058004
      Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci
    • 5
      19058005 - Folija sa simbolom "lift" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058005
      Folija sa simbolom "lift" za LED signalno svijetlo, dodaci

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina