The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • NŽ montaža IP55
    • 18033500
    EAN
    4011334390718
    Pakovanje
    10 Komadi
    • NŽ montaža IP55

    Čep, za rupe vijaka, kućišta NŽ, W.1, siva mat 18033500

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Čep, za rupe vijaka, kućišta NŽ, W.1, siva mat

    18033500

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    Dimen­zije
    • Visina
      8 mm
    • Širina
      11 mm
    • Dubina
      4 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 18033500
    PDF
    RoHS report 18033500
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 18033500  | Hager

      Slika proizvoda 18033500

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 18033500  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 18033500

      Čep, za rupe vijaka, kućišta NŽ, W.1, siva mat

      PDF
    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-04  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-04

      PDF
      80,22 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      19058001 - Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058001
      Folija sa simbolom "čovjek" za LED signalno svijetlo, dodaci
    • 2
      19058002 - Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058002
      Folija sa simbolom "žena" za LED signalno svijetlo, dodaci
    • 3
      19058003 - Folija sa simbolom "kolica" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058003
      Folija sa simbolom "kolica" za LED signalno svijetlo, dodaci
    • 4
      19058004 - Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058004
      Folija sa simbolom "stepenice" za LED signalno svijetlo, dodaci
    • 5
      19058005 - Folija sa simbolom "lift" za LED signalno svijetlo, dodaci
      19058005
      Folija sa simbolom "lift" za LED signalno svijetlo, dodaci

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina