The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker K.1
    • Insta­la­cija za bolnice - Berker K.1
    • 52017009
    EAN
    4011334354000
    Pakovanje
    1 Komad
    • Insta­la­cija za bolnice - Berker K.1

    Taster, za obustavu hitnih poziva sa okvirom, K.1, polarna bijela sjajna 52017009

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Taster, za obustavu hitnih poziva sa okvirom, K.1, polarna bijela sjajna

    52017009

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon
      24 - 24 V
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    Dimen­zije
    • Visina
      87 mm
    • Širina
      80,50 mm
    • Dubina
      30 mm
    • Ugra­đena dubina
      16,30 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Pove­zani sistemi
      K.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 52017009
    PDF
    RoHS report 52017009
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 52017009  | Hager

      Slika proizvoda 52017009

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 52017009  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 52017009

      Taster, za obustavu hitnih poziva sa okvirom, K.1, polarna bijela sjajna

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)  | Hager

      Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23

      PDF
      194,08 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,90 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      14031909 - Centralna pl.za duplu utičnicu za izjednačenje potencijala, S.1/B.3/B.7, pb mat
      14031909
      Centralna pl.za duplu utičnicu za izjednačenje potencijala, S.1/B.3/B.7, pb mat
    • 2
      140309 - Centralna ploča za duplu utičnicu za izjednačavanje potencijala, p.bijela sjajna
      140309
      Centralna ploča za duplu utičnicu za izjednačavanje potencijala, p.bijela sjajna
    • 3
      52007009 - Set za hitne pozive sa okvirima, K.1, polarna bijela sjajna
      52007009
      Set za hitne pozive sa okvirima, K.1, polarna bijela sjajna
    • 4
      52057009 - Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, K.1, polarna bijela sjajna
      52057009
      Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, K.1, polarna bijela sjajna
    • 5
      52047009 - Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, K.1, polarna bijela sjajna
      52047009
      Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, K.1, polarna bijela sjajna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina