The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker K.1
    • Insta­la­cija za bolnice - Berker K.1
    • 52007009
    EAN
    4011334353942
    Pakovanje
    1 Komad
    • Insta­la­cija za bolnice - Berker K.1

    Set za hitne pozive sa okvirima, K.1, polarna bijela sjajna 52007009

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Set za hitne pozive sa okvirima, K.1, polarna bijela sjajna

    52007009

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Preki­dači - Gradnja bez prepreka 6 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Preki­dači - Gradnja bez prepreka
    • 52067009

      Taster, pozivni sa okvirom, K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 52027009

      Taster, potezni sa okvirom, K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 52017009

      Taster, za obustavu hitnih poziva sa okvirom, K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 52047009

      Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 52037009

      Svjetlosni signal, sa okvirom, K.1, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 52057009

      Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, K.1, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon
      24 - 24 V
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    Dimen­zije
    • Visina
      185 mm
    • Širina
      100 mm
    • Dubina
      155 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Pove­zani sistemi
      K.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 52007009
    PDF
    RoHS report 52007009
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 52007009  | Hager

      Slika proizvoda 52007009

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 52007009  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 52007009

      Set za hitne pozive sa okvirima, K.1, polarna bijela sjajna

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)  | Hager

      Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23

      PDF
      194,08 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,90 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      14031909 - Centralna pl.za duplu utičnicu za izjednačenje potencijala, S.1/B.3/B.7, pb mat
      14031909
      Centralna pl.za duplu utičnicu za izjednačenje potencijala, S.1/B.3/B.7, pb mat
    • 2
      140309 - Centralna ploča za duplu utičnicu za izjednačavanje potencijala, p.bijela sjajna
      140309
      Centralna ploča za duplu utičnicu za izjednačavanje potencijala, p.bijela sjajna
    • 3
      52057009 - Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, K.1, polarna bijela sjajna
      52057009
      Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, K.1, polarna bijela sjajna
    • 4
      52047009 - Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, K.1, polarna bijela sjajna
      52047009
      Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, K.1, polarna bijela sjajna
    • 5
      52027009 - Taster, potezni sa okvirom, K.1, polarna bijela sjajna
      52027009
      Taster, potezni sa okvirom, K.1, polarna bijela sjajna

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina