The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Q.3
  • Insta­la­cija za bolnice - Berker Q.3
  • 52016099
  • Preki­dači i utič­nice

Taster, za obustavu hitnih poziva sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš 52016099

EAN
4011334393627
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Taster, za obustavu hitnih poziva sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš

52016099

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 1 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • 52006099

    Set za hitne pozive sa okvirima, Q.3, polarna bijela pliš

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Napon
  • Radni napon
    24 - 24 V
Mate­ri­jali
  • Boja
    Polarna bijela
  • RAL kod
    9010
  • Obrada povr­šine
    Baršu­nas­to/­pliš
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
Dimen­zije
  • Visina
    80,50 mm
  • Širina
    80,50 mm
  • Dubina
    31 mm
  • Ugra­đena dubina
    16,30 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
  • Pove­zani sistemi
    Berker Q.x

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
REACh-bez SVHC Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration 52016099
PDF
Hager RoHS report 52016099
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 52016099  | Hager

    Slika proizvoda 52016099

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet 52016099  | Hager

    Hager Product data sheet 52016099

    Taster, za obustavu hitnih poziva sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)  | Hager

    Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

    Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-01-06

    PDF
    183,33 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    52006099 - Set za hitne pozive sa okvirima, Q.3, polarna bijela pliš
    52006099
    Set za hitne pozive sa okvirima, Q.3, polarna bijela pliš
  • 2
    52066099 - Taster, pozivni sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš
    52066099
    Taster, pozivni sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš
  • 3
    52046099 - Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, Q.3, polarna bijela pliš
    52046099
    Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, Q.3, polarna bijela pliš
  • 4
    52036099 - Svjetlosni signal, sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš
    52036099
    Svjetlosni signal, sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš
  • 5
    52056099 - Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš
    52056099
    Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina