The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker Q.3
    • Insta­la­cija za bolnice - Berker Q.3
    • 52006099
    EAN
    4011334393610
    Pakovanje
    1 Komad
    • Insta­la­cija za bolnice - Berker Q.3

    Set za hitne pozive sa okvirima, Q.3, polarna bijela pliš 52006099

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Set za hitne pozive sa okvirima, Q.3, polarna bijela pliš

    52006099

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Preki­dači - Gradnja bez prepreka 6 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Preki­dači - Gradnja bez prepreka
    • 52066099

      Taster, pozivni sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 52026099

      Taster, potezni sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 52016099

      Taster, za obustavu hitnih poziva sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 52046099

      Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 52036099

      Svjetlosni signal, sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 52056099

      Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Radni napon
      24 - 24 V
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Polarna bijela
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9010
    • Obrada povr­šine
      Baršu­nas­to/­pliš
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    Dimen­zije
    • Visina
      185 mm
    • Širina
      100 mm
    • Dubina
      155 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Pove­zani sistemi
      Q.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 52006099
    PDF
    RoHS report 52006099
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 52006099  | Hager

      Slika proizvoda 52006099

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 52006099  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 52006099

      Set za hitne pozive sa okvirima, Q.3, polarna bijela pliš

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)  | Hager

      Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-01-06

      PDF
      183,33 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      52046099 - Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, Q.3, polarna bijela pliš
      52046099
      Adapter, mrežni sa okvirom, 230V/24V DC, Q.3, polarna bijela pliš
    • 2
      52066099 - Taster, pozivni sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš
      52066099
      Taster, pozivni sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš
    • 3
      52036099 - Svjetlosni signal, sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš
      52036099
      Svjetlosni signal, sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš
    • 4
      52026099 - Taster, potezni sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš
      52026099
      Taster, potezni sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš
    • 5
      52056099 - Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš
      52056099
      Taster, obustava hitnog poziva/prisustvo, sa okvirom, Q.3, polarna bijela pliš

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina