The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 5101
    EAN
    4011334030751
    Pakovanje
    10 Komadi

    Taster i svjetlosni signal E10, jezgro 5101

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Taster i svjetlosni signal E10, jezgro

    5101

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (12)
    Previous
    Previous
    11246089
    11246089
    Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, Q.1/Q.3, p.bijela pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    11246084
    11246084
    Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lak
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    11246086
    11246086
    Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, Q.1/Q.3, antracit pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    11657009
    11657009
    Centralna ploča za taster/svjet.signal E10, polje za natpis, K.1, p.bijela sjaj
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    11657006
    11657006
    Centralna ploča za taster/svjet.signal E10, polje za natpis, K.1, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    11657003
    11657003
    Centralna ploča za taster/svjet.signal E10, polje za natpis, K.5, aluminij mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Obavezni dodatak

    • 11246089

      Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, Q.1/Q.3, p.bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 11246084

      Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lak

      0,00 €  / *
    • 11246086

      Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, Q.1/Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 11657009

      Centralna ploča za taster/svjet.signal E10, polje za natpis, K.1, p.bijela sjaj

      0,00 €  / *
    • 11657006

      Centralna ploča za taster/svjet.signal E10, polje za natpis, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 11657003

      Centralna ploča za taster/svjet.signal E10, polje za natpis, K.5, aluminij mat

      0,00 €  / *
    • 11657004

      Centralna ploča za taster/svjet.signal E10, polje za natpis, K.5, n.čelik mat

      0,00 €  / *
    • 11248982

      Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 11248989

      Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 11241909

      Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat

      0,00 €  / *
    • 11241606

      Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 11241404

      Centralna ploča za taster i svjetlosni signal E10, B.7, aluminij mat

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Snaga
    • Žarulja sa žarnom niti
      2 - 2 W
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      30,40 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Može se koris­titi kao taster
      Da

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 5101
    PDF
    RoHS report 5101
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 5101  | Hager

      Slika proizvoda 5101

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 5101  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 5101

      Taster i svjetlosni signal E10, jezgro

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity  | Hager

      Declaration of conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-10-20

      PDF
      230,58 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      462,49 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      453,22 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina