Tehničke karakteristike
-
Trenutačna kontaktna struja10 A
-
Nazivni napon250 V
-
BojaSiva
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
-
TransparentnoNe
-
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)31,2 %
-
Visina55,90 mm
-
Širina55,90 mm
-
Dubina32,30 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija0
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
-
Vrsta tasteraSerijski taster
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ima polje za označavanjeNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 50753515
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 50753515
Taster, serijski, 2NO, sa odvojenim ulaznim klemama, NŽ, W.1, siva
PDF -
Tehnička dodatak (za jedan proizvod)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-29
PDF163,41 kB