Prekidač, izmj, os.nat, jez, NŽ, W.1, pb • 30863532 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
            • NŽ montaža IP55
            • 30863532
            30863532 - Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, jezgro, W.1, p.bijela
            30863532 - Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, jezgro, W.1, p.bijela
            30863532 - Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, jezgro, W.1, p.bijela
            30863532 - Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, jezgro, W.1, p.bijela

            Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, jezgro, W.1, p.bijela

            30863532

            30863532 - Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, jezgro, W.1, p.bijela
            30863532 - Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, jezgro, W.1, p.bijela
            30863532 - Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, jezgro, W.1, p.bijela
            30863532 - Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, jezgro, W.1, p.bijela
            Promotivni video Berker W.1
            30863532 - Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, jezgro, W.1, p.bijela
            • Preki­dači i utič­nice

            Prekidač, izmjenični, sa osvjetljenim poljem za natpis, jezgro, W.1, p.bijela 30863532

            EAN
            4011334390282
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            13293505
            13293505
            Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, svijetlosiva mat
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            13293515
            13293515
            Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, svijetlosiva mat
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            13303505
            13303505
            Okvir, 3-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, svijetlosiva mat
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Opcionalni dodaci

            • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače
            • 16773500

              LED sijalica, 230V, za prekidač/taster, W.1, crvena

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
              10 A
            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              PŽ montaža, Montaža u zid/PŽ
            Napon
            • Nazivni napon
              250 V
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Bijelo
            • Obrada povr­šine
              Sjajno, Mat
            • Mate­rijal
              Termo­plas­tika
            • Obrada
              Neobra­đeno
            Pove­zi­vost
            • Vrsta montaže
              Montaža vijcima
            Kontrole i indi­ka­tori
            • Broj tipki
              1
            Dimen­zije
            • Ugra­đena dubina
              12 mm
            • Montažna dubina ugrad­benih kutija
              0
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP55
            Tekst
            • Vrsta veze
              Sa N-klemom, Sa ubodnim stezalj­kama
            • Rasvjeta
              Sa plavim LED 230 V, Za osvjet­ljenje

            Ekološka vrijednost

            Certifikati i dokumenti

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,97 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,36 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 30863532  | Hager

              Slika proizvoda 30863532

            • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

              Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

              Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

              Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

              PDF
              518,42 kB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-03  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-03

              PDF
              82,41 kB
              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

              PDF
              164,12 kB
            Više dokumentacije

            Rezervni dio

            Pogledajte više

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              13283502 - Okvir, 1-struki, PŽ, s dihtungom, W.1, polarna bijela mat, plastika
              13283502
              Okvir, 1-struki, PŽ, s dihtungom, W.1, polarna bijela mat, plastika
            • 2
              13293502 - Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, polarna bijela mat
              13293502
              Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, polarna bijela mat
            • 3
              13293505 - Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, svijetlosiva mat
              13293505
              Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, svijetlosiva mat
            • 4
              13293512 - Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, polarna bijela mat
              13293512
              Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, polarna bijela mat
            • 5
              13293515 - Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, svijetlosiva mat
              13293515
              Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, svijetlosiva mat

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina