Utičnica, ŠUKO, pok p.za nat, K.5, nč • 47527204 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
  • PŽ montaža IP44
  • 47527204

Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.5, n.čelik mat

47527204

  • Preki­dači i utič­nice

Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, polj.za natpis i zašt.za djecu, K.5, n.čelik mat 47527204

EAN
4011334275848
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Pribor/re­zervni dije­lovi za preki­dače
  • 10107200

    Dihtung, set za utičnicu/centralnu ploču, K.1/K.5/Q.1, prozirno

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Napon
  • Nazivni napon
    250 V
  • Nazivni napon
    250 - 250 V
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Plug-in veza
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima, Montaža kralama
Veza
  • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
    Stezaljka utikača
Sigur­nost
  • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
    Da
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK07
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP44
Dimen­zije
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    31 mm
  • Ugra­đena dubina
    32 mm
  • Visina
    71 mm
  • Širina
    71 mm
  • Broj jedi­nica
    1
Mate­ri­jali
  • Boja
    Nehr­đa­jući čelik
  • RAL kod
    9022
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Metal, Nehr­đa­jući čelik
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Oprema
  • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
    SCHUKO
  • Roti­rani centralni umetak
    Ne
  • Sa zglobnim poklopcem
    Da
  • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
    Ne
  • Sa signalnom lampom
    Ne
  • Sa bravom
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Da
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Tekst
  • Otisak
    Sa otiskom
  • Poklopac
    Poklopac centralne ploče
  • Zaštita
    Pobolj­šana zaštita od kontakta
  • Vrsta veze
    Sa ubodnim stezalj­kama
  • Ozna­ča­vanje
    Sa poljem za ozna­ča­vanje
Poklo­pac, vrata
  • Vrsta poklopca
    Poklopac sa šarkama se vraća
  • Pove­zane serije
    Berker K.5

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 47527204  | Hager

    Slika proizvoda 47527204

  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02

    PDF
    451,70 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    132809 - Okvir, 1-struki sa dihtungom, vodootporan, PŽ IP44 polarna bijela, sjajna
    132809
    Okvir, 1-struki sa dihtungom, vodootporan, PŽ IP44 polarna bijela, sjajna
  • 2
    3036 - Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
    3036
    Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
  • 3
    3966 - Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
    3966
    Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
  • 4
    303550 - Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
    303550
    Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
  • 5
    303650 - Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro
    303650
    Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina