Utičnica, SCHUKO, Q.1/Q.3/Q.7, polarna bijela pliš 47436089
EAN
4011334312918
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaStezaljka utikača
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Materijali
-
BojaPolarna bijela
Povezivost
-
Vrsta vezePlug-in veza
-
Vrsta montažeMontaža vijcima, Montaža kralama
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa bravomNe
-
Povezane serijeBerker Q.1, Berker Q.3