Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, NŽ, siva/svijetlosiva mat 47403515
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Ovaj proizvod više nije dostupan. Za više informacija, molimo kontaktirajte nas.
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Okvir za kućne prekidače 4 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Nazivna struja16 A
-
Nazivni napon250 V
-
Nazivni napon250 - 250 V
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
BojaSiva
-
RAL kod7011
-
Obrada površineMat
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
-
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)27,8 %
-
Visina76 mm
-
Širina76 mm
-
Dubina63 mm
-
Broj jedinica1
-
Montažna dubina ugradbenih kutija0
-
Presjek vodiča1,0 - 2,5 mm²
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
-
Vrsta vezePlug-in veza
-
Vrsta montažeMontaža vijcima, Montaža kralama
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemDa
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Vrsta poklopcaSamozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju
-
Broj modula1
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ingress Protection (IP) klasaIP55
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 47403515
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 47403515
Utičnica, ŠUKO, sa poklopcem, NŽ, siva/svijetlosiva mat
PDF -
Tehnička dodatak (za jedan proizvod)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Certifikat proizvoda
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-06
PDF114,29 kB
Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26
PDF164,12 kB