The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • NŽ montaža IP55
    • 44713515
    EAN
    4011334390435
    Pakovanje
    1 Komad
    • NŽ montaža IP55

    Stop taster, sa ključem, jezgro, NC+NO, W.1, siva mat 44713515

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Stop taster, sa ključem, jezgro, NC+NO, W.1, siva mat

    44713515

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    13303505
    13303505
    Okvir, 3-struki, PŽ, s dihtungom, horizontalni, W.1, svijetlosiva mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    13293515
    13293515
    Okvir, 2-struki, PŽ, s dihtungom, vertikalni, W.1, svijetlosiva mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Širina
      71 mm
    • Visina
      71 mm
    • Dubina
      67 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -15 - 30 °C
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    • Boja
      Siva
    Tekst
    • Funk­cija
      Otklju­ča­vanje sa 1/4 rota­cije
    • Vrsta veze
      Sa vijčanim stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 44713515
    PDF
    Hager RoHS report 44713515
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 44713515  | Hager

      Slika proizvoda 44713515

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 44713515  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 44713515

      Stop taster, sa ključem, jezgro, NC+NO, W.1, siva mat

      PDF
    • Tehnička dodatak (za jedan proizvod)

      Slika Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)  | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Tehnička dodatak (za jedan proizvod) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-04  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-11-04

      PDF
      82,21 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      32723515 - Prekidač na ključ, 3 pozicije, natpis "1","0","2", NŽ, W.1, siva
      32723515
      Prekidač na ključ, 3 pozicije, natpis "1", "0", "2", NŽ, W.1, siva
    • 2
      30753522 - Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, p.bijela
      30753522
      Prekidač, 1-polni, serijski, za žaluzine sa simbolima strelice, W.1, p.bijela
    • 3
      18033500 - Čep, za rupe vijaka, kućišta NŽ, W.1, siva mat
      18033500
      Čep, za rupe vijaka, kućišta NŽ, W.1, siva mat
    • 4
      12033515 - Utičnica, antenska sa poklopcem, 2 rupe, NŽ, W.1, svijetosiva mat
      12033515
      Utičnica, antenska sa poklopcem, 2 rupe, NŽ, W.1, svijetosiva mat
    • 5
      47703522 - Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa poklopcem, vertikalna, NŽ, W.1, p.bijela
      47703522
      Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa poklopcem, vertikalna, NŽ, W.1, p.bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina