Utičnica sa zaštitnim kont.USA/CANADA NEMA 5-20 R, na vijak, Q.1/Q.3, p.bijela p 41686089
EAN
4011334319207
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Okvir za kućne prekidače 10 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 64 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja20 A
Napon
-
Nazivni napon125 V
-
Nazivni napon125 - 125 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Broj jedinica1
-
Ugrađena dubina19 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuNEMA
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula1
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Funkcije
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
-
Povezani sistemiQ.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 41686089
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 41686089
Utičnica sa zaštitnim kont.USA/CANADA NEMA 5-20 R, na vijak, Q.1/Q.3, p.bijela p
PDF
Više dokumentacije