Utičnica, USA/CANADA NEMA 5-20 R, Q.x al • 41686084 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker Q.1
  • Utič­nice - Berker Q.1
  • 41686084
41686084 - Utičnica, USA/CANADA NEMA 5-20 R, Q.x, aluminij pliš, lakirano
41686084 - Utičnica, USA/CANADA NEMA 5-20 R, Q.x, aluminij pliš, lakirano

Utičnica, USA/CANADA NEMA 5-20 R, Q.x, aluminij pliš, lakirano

41686084

41686084 - Utičnica, USA/CANADA NEMA 5-20 R, Q.x, aluminij pliš, lakirano
41686084 - Utičnica, USA/CANADA NEMA 5-20 R, Q.x, aluminij pliš, lakirano
  • Preki­dači i utič­nice

Utičnica, USA/CANADA NEMA 5-20 R, Q.x, aluminij pliš, lakirano 41686084

EAN
4011334446552
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    20 A
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Napon
  • Nazivni napon
    125 V
  • Nazivni napon
    125 - 125 V
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
  • Vrsta montaže
    Montaža vijcima, Montaža kralama
Sigur­nost
  • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
    Ne
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK02
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP20
Dimen­zije
  • Ugra­đena dubina
    19 mm
  • Visina
    71 mm
  • Širina
    71 mm
Mate­ri­jali
  • Boja
    Aluminij
  • RAL kod
    9006
  • Obrada povr­šine
    Baršu­nas­to/­pliš
  • Mate­rijal
    Termo­plas­tika
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Oprema
  • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
    NEMA
  • Roti­rani centralni umetak
    Ne
  • Sa zglobnim poklopcem
    Ne
  • Sa signalnom lampom
    Ne
  • Sa bravom
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Kapa­citet
  • Broj modula
    1
Tekst
  • Otisak
    Bez otiska/nat­pisa
  • Poklopac
    Poklopac centralne ploče
  • Zaštita
    Bez pobolj­šane zaštite od kontakta
  • Vrsta veze
    Sa vijčanim stezalj­kama
  • Pove­zane serije
    Berker Q.1, Berker Q.3

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,95 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,38 kB

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    47436089 - Utičnica, SCHUKO, Q.1/Q.3/Q.7, polarna bijela pliš
    47436089
    Utičnica, SCHUKO, Q.1/Q.3/Q.7, polarna bijela pliš
  • 2
    47436086 - Utičnica, ŠUKO, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
    47436086
    Utičnica, ŠUKO, Q.1/Q.3, antracit pliš, lakirano
  • 3
    47436084 - Utičnica, ŠUKO, Q.1/Q.3, aluminij, pliš, lakirano
    47436084
    Utičnica, ŠUKO, Q.1/Q.3, aluminij, pliš, lakirano
  • 4
    47236089 - Utičnica, SCHUKO, sa zaštitom od kontakta, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
    47236089
    Utičnica, SCHUKO, sa zaštitom od kontakta, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
  • 5
    47236086 - Utičnica, SCHUKO, sa zaštitom od kontakta, Q.x, antracit pliš, lakirano
    47236086
    Utičnica, SCHUKO, sa zaštitom od kontakta, Q.x, antracit pliš, lakirano

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina