The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 385620
    EAN
    4011334200666
    Pakovanje
    10 Komadi

    Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44 385620

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44

    385620

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (12)
    Previous
    Previous
    15078989
    15078989
    Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15071909
    15071909
    Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15071606
    15071606
    Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, B.3/B.7, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15071404
    15071404
    Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, B.7, aluminij mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15076089
    15076089
    Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    15076086
    15076086
    Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, antracit pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Obavezni dodatak

    • 15078989

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 15071909

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat

      0,00 €  / *
    • 15071606

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 15071404

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, B.7, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 15076089

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 15076086

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 15076084

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 15057009

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.1, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 15057006

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.1, antracit mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 15057003

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.5, aluminij mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 15057004

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano

      0,00 €  / *
    • 15078982

      Centralna ploča za prekidač/taster na ključ, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    • Trenu­tačna kontaktna struja
      10 A
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Ključ
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      42 mm
    • Ugra­đena dubina
      31,30 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      0
    • Sa povratnim signalnim kontaktom
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP44
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 385620
    PDF
    RoHS report 385620
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 385620  | Hager

      Slika proizvoda 385620

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 385620  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 385620

      Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)  | Hager

      Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2021-11-08

      PDF
      313,71 kB
      Slika Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)  | Hager

      Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2009-11-19

      PDF
      190,73 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina