Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro 382610
EAN
4011334190752
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
AT_PUBSwitchingCurrent16 AX (100W LED (SBL))
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Instalacija, montaža
-
Montiranje naMontaža u zid/PŽ
Napon
-
Nazivni napon250 V
Materijali
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki1
Dimenzije
-
Ugrađena dubina31 mm
-
Ugrađene ugradbene kutije35 mm
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP20
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementKljuč
Tekst
-
Način instalacijeZa pričvršćivanje vijcima, Bez krala
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
-
RasvjetaBez iluminacije (ne može se osvijetliti)
-
Promjena načina rada2-polni off/izmjenični
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 382610
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kBUputstvo za instalaciju en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB
Više dokumentacije