Utičnica, HDMI, 90°, Q.1/Q.3, aluminij • 3315436084 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Berker Q.1
            • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker Q.1
            • 3315436084
            3315436084 - Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
            3315436084 - Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

            Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

            3315436084

            3315436084 - Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
            3315436084 - Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
            • Preki­dači i utič­nice

            Utičnica, HDMI, priključni ugao 90°, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano 3315436084

            EAN
            4011334443797
            Pakovanje
            10 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • 10 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • 10116084

              Okvir, 1-struki, Q.1, aluminij, pliš, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10116094

              Okvir, 1-struki, Q.3, aluminij pliš

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10126084

              Okvir, 2-struki, Q.1, aluminij pliš, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10126094

              Okvir, 2-struki, Q.3, aluminij pliš

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10136084

              Okvir, 3-struki, Q.1, aluminij pliš, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10136094

              Okvir, 3-struki, Q.3, aluminij pliš

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10146084

              Okvir, 4-struki, Q.1, aluminij pliš, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10146094

              Okvir, 4-struki, Q.3, aluminij pliš

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10156084

              Okvir, 5-struki, Q.1, aluminij pliš, lakirano

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • 10156094

              Okvir, 5-struki, Q.3, aluminij pliš

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Veza
            • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
              HDMI
            • Broj priklju­čaka
              1
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 85 Hz
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Aluminij
            • RAL kod
              9006
            • Obrada povr­šine
              Baršu­nas­to/­pliš
            • Mate­rijal
              Metal, Plas­tika
            • Obrada
              Laki­rano
            Dimen­zije
            • Visina
              71 mm
            • Širina
              71 mm
            • Dubina
              28,30 mm
            • Montažna dubina ugrad­benih kutija
              18 mm
            • Ugra­đena dubina
              41 mm
            Pove­zi­vost
            • Vrsta montaže
              Montaža vijcima
            Oprema
            • Zašti­ćeno
              Da
            • Sa poklopcem za prašinu
              Ne
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            • Otpor­nost na udarce IK
              IK02
            • Pove­zani sistemi
              Berker Q.x
            Tekst

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            32,93 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,35 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika 3315436084  | Hager

              Slika proizvoda 3315436084

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)  | Hager

              Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

              Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-01-06

              PDF
              3,31 MB
              Slika Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)  | Hager

              Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

              Uputstvo za instalaciju en-GB, de-DE 2023-04-13

              PDF
              3,31 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-06-20  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-06-20

              PDF
              267,76 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              28826084 - Zvučnik, Q.1/Q.3/Q.7, aluminij pliš, lakirano
              28826084
              Zvučnik, Q.1/Q.3/Q.7, aluminij pliš, lakirano
            • 2
              260205 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat
              260205
              USB utičnica za punjenje 230 V, 2-struka, 3.0A, četvrtasti nosač, antracit mat
            • 3
              260209 - USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat
              260209
              USB utičnica za punjenje 230 V, 2struka, 3.0A, četvrtasti nosač, p.bijela mat
            • 4
              450002 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
              450002
              Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, bijela mat
            • 5
              450009 - Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat
              450009
              Utičnica, TAE, 3x6NFN, jezgro, polarna bijela mat

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina