The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • PŽ montaža IP44
    • 3313071404
    EAN
    3250617152365
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Utič­nice - Berker S.1
    • PŽ montaža IP44
    • Utič­nice - Berker B.3
    • Utič­nice - Berker B.7
    • Utič­nice - Berker Q3
    • Vidjeti više

    Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, B.7, alu 3313071404

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, B.7, alu

    3313071404

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    Dimen­zije
    • Visina
      56 mm
    • Širina
      56 mm
    • Dubina
      10 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Pove­zani sistemi
      S.x/B.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 3313071404
    PDF
    RoHS report 3313071404
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 3313071404  | Hager

      Slika proizvoda 3313071404

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 3313071404  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 3313071404

      Centralna ploča za utičnicu (Britanski standard), sa prekidačem, B.7, alu

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      378,64 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      16512069 - Tipka, sa prozirnom indik.i dodirnim simbolom "ključ", R.1/R.3, p.bijela sjajna
      16512069
      Tipka, sa prozirnom indik.i dodirnim simbolom "ključ", R.1/R.3, p.bijela sjajna
    • 2
      WL0313 - Prekidač za žaluzine, 1-polni 10 A, crnim tipkama za lumina okvire
      WL0313
      Prekidač za žaluzine 1P, crni
    • 3
      WL0240 - Serijski prekidač sa indikacijom, 10 A, sa bijelim tipkama za lumina okvire
      WL0240
      Prekidač serijski sa indikacijom, bijeli
    • 4
      WL0050 - Izmjenični serijski prekidač, 10 A, sa bijelim tipkama za lumina okvire
      WL0050
      Prekidač serijski izmjenični, bijeli
    • 5
      WL0210 - 1-polni prekidač sa indikacijom, 10 A, sa bijelom tipkom za lumina okvire
      WL0210
      Prekidač sa indikacijom, 1P 10AX, bijeli

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina