The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker K.5
    • HVAC uprav­ljanje - Berker K.5
    • 20347104
    EAN
    4011334310082
    Pakovanje
    1 Komad
    • HVAC uprav­ljanje - Berker K.5

    Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, K.5, nehrđajući čelik, lakirano 20347104

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, K.5, nehrđajući čelik, lakirano

    20347104

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Roti­ra­jući
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      10 A
    • Maks. struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    Napon
    • Nazivni napon
      230 - 230 V
    Napa­janje
    • Napon napa­janja
      230 V AC
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Postavke
    • Zadana vrijed­nost komfor moda
      10 - 50 °C
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Nehr­đa­jući čelik
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9022
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      54,5 mm
    Ekran
    • Sa ekranom
      Ne
    Oprema
    • Tempe­ra­turna razlika ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      1 K
    • Vrsta termos­tata
      Regu­lator podnog grijanja
    • Vrsta sonde
      Sonda za podno grijanje
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Veza
    • Vrsta konta­kata
      1NO
    Kompa­ti­bil­nost
    • Vrsta kontrole HVAC-a
      Grijanje
    Uvjeti kori­štenja
    • Klasa ener­getske učin­ko­vi­tosti
      I (1%)

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 20347104
    PDF
    RoHS report 20347104
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 20347104  | Hager

      Slika proizvoda 20347104

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 20347104  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 20347104

      Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, K.5, nehrđajući čelik, lakirano

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08)  | Hager

      Manual for 2034xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (EN, 2014-08)

      Uputstvo za instalaciju en-GB 2015-08-27

      PDF
      472,14 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11

      PDF
      272,42 kB
      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-11

      PDF
      276,87 kB
    Više dokumentacije

    Rezervni dio

    Pogledajte više

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      20347103 - Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, K.5, aluminij
      20347103
      Termostat, 1NO, prekidač, podna temp.sonda, K.5, aluminij
    • 2
      20267104 - Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
      20267104
      Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano
    • 3
      20267103 - Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, K.5, aluminij mat, lakirano
      20267103
      Termostat, 1CO, sa centralnom pločom, K.5, aluminij mat, lakirano
    • 4
      20317103 - Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, K.5, aluminij mat
      20317103
      Termostat, 1NC, 24V AC/DC, sa prek, cent. pločom i LED sig, K.5, aluminij mat
    • 5
      20307103 - Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, K.5, aluminij mat
      20307103
      Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, K.5, aluminij mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina