Termostat, 1NC, sa prekidačem, cent. pločom i LED sig, K.5, n.čelik mat, lakiran 20307104
EAN
4011334309499
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon250 - 250 V
Postavke
-
Zadana vrijednost komfor moda5 - 30 °C
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
Oprema
-
Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja0,50 K
Uvjeti korištenja
-
Klasa energetske učinkovitostiI (1%)
Materijali
-
BojaNehrđajući čelik
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika, Nehrđajući čelik
-
ObradaLakirano
Tekst
-
Način instalacijeBez krala
-
Termalna recirkulacijaSa termičkim povratom
-
Vrsta vezeSa ubodnim stezaljkama
-
OtisakSa otiskom
-
Povezane serijeBerker K.5
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 20307104
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB 2015-08-27
PDF495,19 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-24
PDF296,65 kBDeklaracija o usklađenosti International 2021-08-24
PDF294,47 kB
Više dokumentacije