The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Dodatni proizvodi - Berker S.1
    • 19050002
    EAN
    4011334172369
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Dodatni proizvodi - Berker S.1
    • Dodatni proizvodi - Berker B.3
    • Dodatni proizvodi - Berker B.7
    • Dodatni proizvodi - Berker Q.1
    • Dodatni proizvodi - Berker Q.3
    • Dodatni proizvodi - Berker K.1
    • Dodatni proizvodi - Berker K.5
    • Vidjeti više

    Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, bijela sjajna 19050002

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, bijela sjajna

    19050002

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Prelazni adapter za preki­dače 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 5 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Prelazni adapter za preki­dače
    • 11098982

      Adapter za centralnu ploču, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • 11091606

      Adapter za centralnu ploču, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 11096084

      Adapter za centralnu ploču, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 11096086

      Adapter za centralnu ploču, Q.1/Q.3 antracit, pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 11096089

      Adapter za centralnu ploču, Q.1/Q.3 polarna bijela, pliš

      0,00 €  / *
    • 11098982

      Adapter za centralnu ploču, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      8 mm
    • Širina
      53 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 1013
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    Tekst
    • Otisak
      Bez otiska/nat­pisa

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 19050002
    PDF
    RoHS report 19050002
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 19050002  | Hager

      Slika proizvoda 19050002

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 19050002  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 19050002

      Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, bijela sjajna

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      6710091404 - Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, B.7, aluminij mat, lakirano
      6710091404
      Slijepi poklopac, sa centralnom pločom, B.7, aluminij mat, lakirano
    • 2
      10098982 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, S.1, bijela sjajna
      10098982
      Slijepi poklopac s centralnom pločom, S.1, bijela sjajna
    • 3
      19057003 - Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, K.5/B.7, aluminij mat, lakirano
      19057003
      Polje za natpis za ugradnju na međuprsten, K.5/B.7, aluminij mat, lakirano
    • 4
      10098989 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, S.1, polarna bijela sjajna
      10098989
      Slijepi poklopac s centralnom pločom, S.1, polarna bijela sjajna
    • 5
      10091909 - Slijepi poklopac s centralnom pločom, S.1/ B.3/B.7, polarna bijela mat
      10091909
      Slijepi poklopac s centralnom pločom, S.1/ B.3/B.7, polarna bijela mat

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina