The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • lumina intense
    • lumina intense - Dodatni proizvodi
    • 1884
    EAN
    4011334019459
    Pakovanje
    10 Komadi
    • lumina intense - Dodatni proizvodi
    • lumina soul - Dodatni proizvodi
    • Vidjeti više

    Dihtung za sve vodootporne PŽ elemente, vodootporne PŽ IP44 siva 1884

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Dihtung za sve vodootporne PŽ elemente, vodootporne PŽ IP44 siva

    1884

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    Dimen­zije
    • Visina
      68,80 mm
    • Širina
      68,80 mm
    • Dubina
      19,30 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP44
    • Pove­zani sistemi
      lumina

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB
    REACH declaration 1884
    PDF
    Hager RoHS report 1884
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 1884  | Hager

      Slika proizvoda 1884

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 1884  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 1884

      Dihtung za sve vodootporne PŽ elemente, vodootporne PŽ IP44 siva

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-02

      PDF
      451,70 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WL2512 - Adapter 45 x 45 mm, lumina, za systo jezgra i mehanizme, srebrni
      WL2512
      Adapter 45 x 45mm, srebrna
    • 2
      WL2513 - Adapter 45 x 45 mm, lumina, za systo jezgra i mehanizme, crni
      WL2513
      Adapter 45 x 45mm, crna
    • 3
      WL7033 - Izlaz za kablove, max. 9mm, crni, za lumina okvire
      WL7033
      Izlaz za kablove, max. 9mm, crni
    • 4
      WL7013 - Slijepi poklopac za lumina intense okvire, crni mat (RAL9004)
      WL7013
      Slijepi poklopac, crni
    • 5
      WL2520 - Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, bijeli
      WL2520

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina