Centralna ploča za antentsku utičnicu, sa 4 rupe, (Hirschmann), aluminij mat 14831404
EAN
4011334227236
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
11091404
Adapter za centralnu ploču, B.7, aluminij mat, lakirano
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaCoax
Dimenzije
-
Širina51,50 mm
-
Visina51,50 mm
-
Dubina8 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Materijali
-
BojaAluminij
-
RAL kod9006
-
MaterijalTermoplastika
-
ObradaNeobrađeno, Lakirano
Tekst
-
OznačavanjeBez polja za označavanje
-
Povezane serijeBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker S.1