Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø22,5 mm, aluminij mat lakirano 14321404
EAN
4011334298908
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
11091404
Adapter za centralnu ploču, B.7, aluminij mat, lakirano
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 214 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Broj priključaka1
Materijali
-
BojaAluminij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaLakirano
-
Povezani sistemiK.x, Q.x, S.x/B.x
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina13,90 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 14321404
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 14321404
Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø22,5 mm, aluminij mat lakirano
PDF
Više dokumentacije