The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Berker S.1
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker S.1
    • 14317003
    EAN
    4011334393900
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker S.1
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker K.1
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija - Berker K.5
    • Vidjeti više

    Centralna ploča za sig.i kom.uređaje Ø18,8 mm, sistem cent.pl, aluminij mat lak 14317003

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Centralna ploča za sig.i kom.uređaje Ø18,8 mm, sistem cent.pl, aluminij mat lak

    14317003

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Broj priklju­čaka
      1
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Aluminij
    • RAL kod
      Slično kao RAL. 9006
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      13,90 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Pove­zani sistemi
      K.x, S.x/B.x

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14317003
    PDF
    RoHS report 14317003
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 14317003  | Hager

      Slika proizvoda 14317003

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 14317003  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 14317003

      Centralna ploča za sig.i kom.uređaje Ø18,8 mm, sistem cent.pl, aluminij mat lak

      PDF
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      146402 - Centralna ploča, 2-struka, za Krone mod. džekove, sist cent.ploča, bijela sjajna
      146402
      Centralna ploča, 2-struka, za Krone mod. džekove, sist cent.ploča, bijela sjajna
    • 2
      146409 - Centralna ploča, 2-struka, za Krone mod. džekove, sist cent.ploča, pb sjajna
      146409
      Centralna ploča, 2-struka, za Krone mod. džekove, sist cent.ploča, pb sjajna
    • 3
      14721404 - Centralna ploča za 1 ili 2 modula Reiche&De-Massari džekove, aluminij mat, lak
      14721404
      Centralna ploča za 1 ili 2 modula Reiche&De-Massari džekove, aluminij mat, lak
    • 4
      14721909 - Centralna ploča za 1 ili 2 modula Reiche&De-Massari džekove, p.bijela/pliš
      14721909
      Centralna ploča za 1 ili 2 modula Reiche&De-Massari džekove, p.bijela/pliš
    • 5
      14311404 - Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø18,8 mm, aluminij mat lakirano
      14311404
      Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø18, 8 mm, aluminij mat lakirano

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina