Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø18,8 mm, polarna bijela pliš 14311909
EAN
4011334321620
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
4604
Utičnica za izj. potencijala, jezgro, dodatak
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 209 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Broj priključaka1
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina13,90 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Povezani sistemiK.x, Q.x, S.x/B.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 14311909
-
Product datasheet
Hager Tehnički list proizvoda 14311909
Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø18,8 mm, polarna bijela pliš
PDF
Više dokumentacije