The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 4604
    EAN
    4011334029700
    Pakovanje
    1 Komad

    Utičnica za izj. potencijala, jezgro, dodatak 4604

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Utičnica za izj. potencijala, jezgro, dodatak

    4604

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (7)
    Previous
    Previous
    14311909
    14311909
    Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø18, 8 mm, polarna bijela pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    14311606
    14311606
    Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø18, 8 mm, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    14311404
    14311404
    Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø18, 8 mm, aluminij mat lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    143109
    143109
    Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø 18, 8 mm, pol.bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    143102
    143102
    Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø 18, 8 mm, bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    143104
    143104
    Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø 18, 8 mm, nehrđajući čelik, lak
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Obavezni dodatak

    • 14311909

      Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø18, 8 mm, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 14311606

      Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø18, 8 mm, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 14311404

      Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø18, 8 mm, aluminij mat lakirano

      0,00 €  / *
    • 143109

      Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø 18, 8 mm, pol.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 143102

      Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø 18, 8 mm, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 143104

      Centralna ploča za signalne i komandne uređaje Ø 18, 8 mm, nehrđajući čelik, lak

      0,00 €  / *
    • 14317003

      Centralna ploča za sig.i kom.uređaje Ø18, 8 mm, sistem cent.pl, aluminij mat lak

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 4604
    PDF
    RoHS report 4604
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 4604  | Hager

      Slika proizvoda 4604

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 4604  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 4604

      Utičnica za izj. potencijala, jezgro, dodatak

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      375,36 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina