Centralna ploča za UAE utičnicu 2-struku, Q.1/Q.3/Q.7, aluminij pliš 14096084
EAN
4011334443131
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 67 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaUAE/IAE (ISDN)
-
Broj priključaka2
Materijali
-
BojaAluminij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalDuroplastika
-
ObradaLakirano
Dimenzije
-
Visina58,50 mm
-
Širina58,50 mm
-
Dubina16,50 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Povezani sistemiBerker Q.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 14096084
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 14096084
Centralna ploča za UAE utičnicu 2-struku, Q.1/Q.3/Q.7, aluminij pliš
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
dc23-1061
PDF270,47 kB
Više dokumentacije